norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.Materiale:

Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).

Versione:Vite a testa esagonale: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Versioni speciali.Attenzione:L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).Accessori:Anelli di tenuta 07301.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Tipo di filettatura:M4 - M16.FornituraVite a testa esagonale con anello di tenuta.Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07170-11 Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta 202 kB

Disegni

Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoSuperficie
corpo base
BD

D1D2HKLL1RSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07170-11-1104X08Asenza gambolucidato-M41011,25211,185,937 5,34 €
07170-11-1104X10Asenza gambolucidato-M41011,25211,1105,937 5,39 €
07170-11-1104X12Asenza gambolucidato-M41011,25211,1125,937 5,47 €
07170-11-1104X16Asenza gambolucidato-M41011,25211,1165,937 5,65 €
07170-11-1104X20Asenza gambolucidato-M41011,25211,1205,937 5,87 €
07170-11-1104X25Bcon gambolucidato14M41011,25211,1255,937 6,20 €
07170-11-1104X30Bcon gambolucidato14M41011,25211,1305,937 6,43 €
07170-11-1104X35Bcon gambolucidato14M41011,25211,1355,937 6,74 €
07170-11-1104X40Bcon gambolucidato14M41011,25211,1405,937 7,06 €
07170-11-1105X10Asenza gambolucidato-M51213,25213,1107,438 4,75 €
07170-11-1105X12Asenza gambolucidato-M51213,25213,1127,438 4,80 €
07170-11-1105X16Asenza gambolucidato-M51213,25213,1167,438 4,86 €
07170-11-1105X20Asenza gambolucidato-M51213,25213,1207,438 5,20 €
07170-11-1105X25Bcon gambolucidato16M51213,25213,1257,438 5,37 €
07170-11-1105X30Bcon gambolucidato16M51213,25213,1307,438 5,91 €
07170-11-1105X35Bcon gambolucidato16M51213,25213,1357,438 6,43 €
07170-11-1105X40Bcon gambolucidato16M51213,25213,1407,438 6,92 €
07170-11-1105X45Bcon gambolucidato16M51213,25213,1457,438 7,94 €
07170-11-1105X50Bcon gambolucidato16M51213,25213,1507,438 8,88 €
07170-11-1106X12Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1129,1310 5,73 €
07170-11-1106X16Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1169,1310 5,84 €
07170-11-1106X20Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1209,1310 6,00 €
07170-11-1106X25Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1259,1310 6,36 €
07170-11-1106X30Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1309,1310 6,80 €
07170-11-1106X35Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1359,1310 7,37 €
07170-11-1106X40Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1409,1310 7,84 €
07170-11-1106X45Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1459,1310 8,41 €
07170-11-1106X50Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1509,1310 9,10 €
07170-11-1106X60Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1609,1310 12,18 €
07170-11-1108X16Asenza gambolucidato-M81819,742,518,11611,7313 8,88 €
07170-11-1108X20Asenza gambolucidato-M81819,742,518,12011,7313 9,04 €
07170-11-1108X25Asenza gambolucidato-M81819,742,518,12511,7313 9,43 €
07170-11-1108X30Asenza gambolucidato-M81819,742,518,13011,7313 9,72 €
07170-11-1108X35Asenza gambolucidato-M81819,742,518,13511,7313 10,35 €
07170-11-1108X40Bcon gambolucidato22M81819,742,518,14011,7313 10,97 €
07170-11-1108X45Bcon gambolucidato22M81819,742,518,14511,7313 11,91 €
07170-11-1108X50Bcon gambolucidato22M81819,742,518,15011,7313 12,54 €
07170-11-1108X60Bcon gambolucidato22M81819,742,518,16011,7313 13,89 €
07170-11-1108X70Bcon gambolucidato22M81819,742,518,17011,7313 14,92 €
07170-11-1108X80Bcon gambolucidato22M81819,742,518,18011,7313 18,16 €
07170-11-1110X20Asenza gambolucidato-M102223,742,522,12015416 11,28 €
07170-11-1110X25Asenza gambolucidato-M102223,742,522,12515416 11,47 €
07170-11-1110X30Asenza gambolucidato-M102223,742,522,13015416 11,89 €
07170-11-1110X35Asenza gambolucidato-M102223,742,522,13515416 12,60 €
07170-11-1110X40Asenza gambolucidato-M102223,742,522,14015416 13,72 €
07170-11-1110X45Bcon gambolucidato26M102223,742,522,14515416 14,43 €
07170-11-1110X50Bcon gambolucidato26M102223,742,522,15015416 15,31 €
07170-11-1110X60Bcon gambolucidato26M102223,742,522,16015416 16,47 €
07170-11-1110X70Bcon gambolucidato26M102223,742,522,17015416 18,09 €
07170-11-1110X80Bcon gambolucidato26M102223,742,522,18015416 19,61 €
07170-11-1112X25Asenza gambolucidato-M122628,25325,12516,1518 18,26 €
07170-11-1112X30Asenza gambolucidato-M122628,25325,13016,1518 20,01 €
07170-11-1112X35Asenza gambolucidato-M122628,25325,13516,1518 20,32 €
07170-11-1112X40Asenza gambolucidato-M122628,25325,14016,1518 20,71 €
07170-11-1112X45Asenza gambolucidato-M122628,25325,14516,1518 22,10 €
07170-11-1112X50Bcon gambolucidato30M122628,25325,15016,1518 22,94 €
07170-11-1112X60Bcon gambolucidato30M122628,25325,16016,1518 24,99 €
07170-11-1112X70Bcon gambolucidato30M122628,25325,17016,1518 27,08 €
07170-11-1112X80Bcon gambolucidato30M122628,25325,18016,1518 31,68 €
07170-11-1116X30Asenza gambolucidato-M163537,25332,13021,8624 25,48 €
07170-11-1116X35Asenza gambolucidato-M163537,25332,13521,8624 26,21 €
07170-11-1116X40Asenza gambolucidato-M163537,25332,14021,8624 26,86 €
07170-11-1116X45Asenza gambolucidato-M163537,25332,14521,8624 28,23 €
07170-11-1116X50Asenza gambolucidato-M163537,25332,15021,8624 29,92 €
07170-11-1116X60Asenza gambolucidato-M163537,25332,16021,8624 31,51 €
07170-11-1116X70Bcon gambolucidato38M163537,25332,17021,8624 34,85 €
07170-11-1116X80Bcon gambolucidato38M163537,25332,18021,8624 38,21 €
07170-11-2104X08Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,185,937 4,55 €
07170-11-2104X10Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1105,937 4,59 €
07170-11-2104X12Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1125,937 4,65 €
07170-11-2104X16Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1165,937 4,80 €
07170-11-2104X20Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1205,937 4,98 €
07170-11-2104X25Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1255,937 5,27 €
07170-11-2104X30Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1305,937 5,47 €
07170-11-2104X35Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1355,937 5,73 €
07170-11-2104X40Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1405,937 6,00 €
07170-11-2105X10Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1107,438 4,05 €
07170-11-2105X12Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1127,438 4,08 €
07170-11-2105X16Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1167,438 4,15 €
07170-11-2105X20Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1207,438 4,40 €
07170-11-2105X25Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1257,438 4,57 €
07170-11-2105X30Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1307,438 5,01 €
07170-11-2105X35Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1357,438 5,47 €
07170-11-2105X40Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1407,438 5,89 €
07170-11-2105X45Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1457,438 6,74 €
07170-11-2105X50Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1507,438 7,56 €
07170-11-2106X12Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1129,1310 4,88 €
07170-11-2106X16Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1169,1310 4,96 €
07170-11-2106X20Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1209,1310 5,11 €
07170-11-2106X25Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1259,1310 5,39 €
07170-11-2106X30Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1309,1310 5,76 €
07170-11-2106X35Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1359,1310 6,27 €
07170-11-2106X40Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1409,1310 6,67 €
07170-11-2106X45Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1459,1310 7,14 €
07170-11-2106X50Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1509,1310 7,74 €
07170-11-2106X60Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1609,1310 10,35 €
07170-11-2108X16Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,11611,7313 7,56 €
07170-11-2108X20Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,12011,7313 7,71 €
07170-11-2108X25Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,12511,7313 8,02 €
07170-11-2108X30Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,13011,7313 8,27 €
07170-11-2108X35Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,13511,7313 8,80 €
07170-11-2108X40Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,14011,7313 9,32 €
07170-11-2108X45Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,14511,7313 10,12 €
07170-11-2108X50Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,15011,7313 10,66 €
07170-11-2108X60Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,16011,7313 11,80 €
07170-11-2108X70Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,17011,7313 12,66 €
07170-11-2108X80Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,18011,7313 15,42 €
07170-11-2110X20Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,12015416 9,59 €
07170-11-2110X25Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,12515416 9,73 €
07170-11-2110X30Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,13015416 10,11 €
07170-11-2110X35Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,13515416 10,73 €
07170-11-2110X40Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,14015416 11,67 €
07170-11-2110X45Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,14515416 12,27 €
07170-11-2110X50Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,15015416 13,00 €
07170-11-2110X60Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,16015416 14,00 €
07170-11-2110X70Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,17015416 15,38 €
07170-11-2110X80Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,18015416 16,69 €
07170-11-2112X25Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,12516,1518 15,51 €
07170-11-2112X30Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,13016,1518 17,01 €
07170-11-2112X35Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,13516,1518 17,26 €
07170-11-2112X40Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,14016,1518 17,62 €
07170-11-2112X45Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,14516,1518 18,80 €
07170-11-2112X50Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,15016,1518 19,52 €
07170-11-2112X60Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,16016,1518 21,24 €
07170-11-2112X70Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,17016,1518 23,01 €
07170-11-2112X80Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,18016,1518 26,92 €
07170-11-2116X30Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,13021,8624 21,67 €
07170-11-2116X35Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,13521,8624 22,29 €
07170-11-2116X40Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,14021,8624 22,84 €
07170-11-2116X45Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,14521,8624 23,98 €
07170-11-2116X50Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,15021,8624 25,43 €
07170-11-2116X60Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,16021,8624 26,78 €
07170-11-2116X70Bcon gambonon lucidato38M163537,25332,17021,8624 29,61 €
07170-11-2116X80Bcon gambonon lucidato38M163537,25332,18021,8624 32,49 €