|
|
06353_AGImpugnature a sfera rotanti con filetto esterno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Sfera in resina termoindurente PF 31. Perni in acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Sfera nera lucida. Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06353-061 | acciaio | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 |  | | 5,59 € | | 06353-081 | acciaio | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 |  | | 6,60 € | | 06353-101 | acciaio | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 |  | | 7,54 € | | 06353-121 | acciaio | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 |  | | 11,50 € | | 06353-1061 | acciaio inox | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 |  | | 8,17 € | | 06353-1081 | acciaio inox | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 |  | | 9,51 € | | 06353-1101 | acciaio inox | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 |  | | 12,37 € | | 06353-1121 | acciaio inox | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 |  | | 15,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|