norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Sfera in resina termoindurente PF 31.
Boccola e perno in acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06353 Impugnature a sfera girevoli 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a sfera girevoli

Impugnature a sfera rotanti con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a sfera rotanti con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
06353-061acciaio5M6251022,51551183 5,59 €
06353-081acciaio6M8321329,519613104 6,60 €
06353-101acciaio8M1040163724814135 7,54 €
06353-121acciaio10M12502047311221176 11,50 €
06353-1061acciaio inox5M6251022,51551183 8,17 €
06353-1081acciaio inox6M8321329,519613104 9,51 €
06353-1101acciaio inox8M1040163724814135 12,37 €
06353-1121acciaio inox10M12502047311221176 15,35 €

Impugnature a sfera rotanti con filetto interno

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a sfera rotanti con filetto interno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
BDD1D2HH1H2SW1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06353-060acciaio5M6251022,5155812,5 5,31 €
06353-080acciaio6M8321329,51961015 6,27 €
06353-100acciaio8M104016372481319 7,21 €
06353-120acciaio10M1250204731121721,5 10,47 €
06353-1060acciaio inox5M6251022,5155812,5 7,57 €
06353-1080acciaio inox6M8321329,51961015 9,14 €
06353-1100acciaio inox8M104016372481319 12,18 €
06353-1120acciaio inox10M1250204731121721,5 15,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83