norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio
06853

Pomelli a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Impugnatura termoplastica grigio-nera.
Bussola in acciaio o ottone.
Gambo filettato Acciaio 5.8.
Versione:Boccola in acciaio zincato.
Gambo filettato passivato blu.
Nota:Nel modello 06853-3206 la bussola è in ottone.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06853 Pomelli a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio

Pomello a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06853-3206KM6321517129 1,56 €
06853-4008KM8401820,514,511 2,02 €
06853-5010KM105020251814 2,67 €

Pomello a lobi in plastica, inserto filettato in acciaio con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello a lobi in plastica, inserto filettato in acciaio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06853-320615LM63215171215 1,62 €
06853-400816LM8401820,514,516 2,07 €
06853-501020LM105020251820 2,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83