norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica, rilevabile a livello visivo
06652

Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica, rilevabile a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica, rilevabile a livello visivo 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica, rilevabile a livello visivo

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-130005K2813M5121513,32,37,5 6,26 €
06652-130006K2813M6121513,32,39 6,52 €

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-130005X20L2813M5121513,32,320 8,44 €
06652-130006X20L2813M6121513,32,320 8,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83