norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404 o alluminio.

Versione:Acciaio, zincato e passivato blu.
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Su richiesta:Pomelli con filettatura esterna.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06240 Pomelli con filettatura interna 126 kB

Disegni

Pomelli  con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06240-0902acciaio-passivate bluM2148146,74 5,30 €
06240-0003acciaio-passivate bluM31810188,67,5 4,84 €
06240-0104acciaio-passivate bluM42112211010 5,30 €
06240-0105acciaio-passivate bluM52112211012,5 5,30 €
06240-0206acciaio-passivate bluM62514251212 5,90 €
06240-0308acciaio-passivate bluM83318331616 9,37 €
06240-0410acciaio-passivate bluM1040244018,720 9,79 €
06240-902acciaio inox1.4305-M2148146,74 6,34 €
06240-003acciaio inox1.4305-M31810188,67,5 5,74 €
06240-104acciaio inox1.4305-M42112211010 6,34 €
06240-105acciaio inox1.4305-M52112211012,5 6,34 €
06240-206acciaio inox1.4305-M62514251212 7,04 €
06240-308acciaio inox1.4305-M83318331616 10,37 €
06240-410acciaio inox1.4305-M1040244018,720 10,37 €
06240-2902acciaio inox1.4305sabbiataM2148146,74 6,34 €
06240-2003acciaio inox1.4305sabbiataM31810188,67,5 5,74 €
06240-2104acciaio inox1.4305sabbiataM42112211010 6,34 €
06240-2105acciaio inox1.4305sabbiataM52112211012,5 6,34 €
06240-2206acciaio inox1.4305sabbiataM62514251212 7,04 €
06240-2308acciaio inox1.4305sabbiataM83318331616 10,37 €
06240-2410acciaio inox1.4305sabbiataM1040244018,720 10,37 €
06240-3902acciaio inox1.4404grezzoM2148146,74 9,22 €
06240-3003acciaio inox1.4404grezzoM31810188,67,5 8,40 €
06240-3104acciaio inox1.4404grezzoM42112211010 9,92 €
06240-3105acciaio inox1.4404grezzoM52112211012,5 9,92 €
06240-3206acciaio inox1.4404grezzoM62514251212 10,22 €
06240-3308acciaio inox1.4404grezzoM83318331616 14,94 €
06240-3410acciaio inox1.4404grezzoM1040244018,720 16,08 €
06240-4902acciaio inox1.4404sabbiataM2148146,74 9,22 €
06240-4003acciaio inox1.4404sabbiataM31810188,67,5 8,40 €
06240-4104acciaio inox1.4404sabbiataM42112211010 9,92 €
06240-4105acciaio inox1.4404sabbiataM52112211012,5 9,92 €
06240-4206acciaio inox1.4404sabbiataM62514251212 10,22 €
06240-4308acciaio inox1.4404sabbiataM83318331616 14,94 €
06240-4410acciaio inox1.4404sabbiataM1040244018,720 16,08 €
06240-1902alluminio-anodizzatoM2148146,74 5,26 €
06240-1003alluminio-anodizzatoM31810188,67,5 4,77 €
06240-1104alluminio-anodizzatoM42112211010 5,26 €
06240-1105alluminio-anodizzatoM52112211012,5 5,26 €
06240-1206alluminio-anodizzatoM62514251212 5,85 €
06240-1308alluminio-anodizzatoM83318331616 8,60 €
06240-1410alluminio-anodizzatoM1040244018,720 8,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83