norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06238 Pomelli con filettatura interna 119 kB

Disegni

Pomelli con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06238-1805acciaio automaticoM51810157,5 1,38 €
06238-2106acciaio automaticoM62112179 1,51 €
06238-2506acciaio automaticoM62514219 1,71 €
06238-3308acciaio automaticoM833182912 2,40 €
06238-11805acciaio inoxM51810157,5 2,76 €
06238-12106acciaio inoxM62112179 3,04 €
06238-12506acciaio inoxM62514219 3,43 €
06238-13308acciaio inoxM833182912 4,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83