norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336
06220

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in resina termoplastica.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere 03198-04190.Nota disegno:
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Forma LS: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06220 Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 380 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-604KSneroM425121682210  1,70 €
06220-6045KSgrigio luce RAL 7035M425121682210  1,70 €
06220-6046KSrosso traffico RAL 3020M425121682210  1,70 €
06220-6047KSgiallo navone RAL 1021M425121682210  1,70 €
06220-605KSneroM525121682210  1,70 €
06220-6055KSgrigio luce RAL 7035M525121682210  1,70 €
06220-6056KSrosso traffico RAL 3020M525121682210  1,70 €
06220-6057KSgiallo navone RAL 1021M525121682210  1,70 €
06220-6061KSneroM625121682210  1,70 €
06220-60615KSgrigio luce RAL 7035M625121682210  1,70 €
06220-60616KSrosso traffico RAL 3020M625121682210  1,70 €
06220-60617KSgiallo navone RAL 1021M625121682210  1,70 €
06220-6051KSneroM5321420102610  1,74 €
06220-60515KSgrigio luce RAL 7035M5321420102610  1,74 €
06220-60516KSrosso traffico RAL 3020M5321420102610  1,74 €
06220-60517KSgiallo navone RAL 1021M5321420102610  1,74 €
06220-606KSneroM6321420102610  1,74 €
06220-6065KSgrigio luce RAL 7035M6321420102610  1,74 €
06220-6066KSrosso traffico RAL 3020M6321420102610  1,74 €
06220-6067KSgiallo navone RAL 1021M6321420102610  1,74 €
06220-608KSneroM8401825133114  1,83 €
06220-6085KSgrigio luce RAL 7035M8401825133114  1,83 €
06220-6086KSrosso traffico RAL 3020M8401825133114  1,83 €
06220-6087KSgiallo navone RAL 1021M8401825133114  1,83 €
06220-6101KSneroM10401825133114  1,83 €
06220-61015KSgrigio luce RAL 7035M10401825133114  1,83 €
06220-61016KSrosso traffico RAL 3020M10401825133114  1,83 €
06220-61017KSgiallo navone RAL 1021M10401825133114  1,83 €
06220-6081KSneroM8502232173814  2,40 €
06220-60815KSgrigio luce RAL 7035M8502232173814  2,40 €
06220-60816KSrosso traffico RAL 3020M8502232173814  2,40 €
06220-60817KSgiallo navone RAL 1021M8502232173814  2,40 €
06220-610KSneroM10502232173814  2,40 €
06220-6105KSgrigio luce RAL 7035M10502232173814  2,40 €
06220-6106KSrosso traffico RAL 3020M10502232173814  2,40 €
06220-6107KSgiallo navone RAL 1021M10502232173814  2,40 €
06220-6121KSneroM12502232173814  2,40 €
06220-61215KSgrigio luce RAL 7035M12502232173814  2,40 €
06220-61216KSrosso traffico RAL 3020M12502232173814  2,40 €
06220-61217KSgiallo navone RAL 1021M12502232173814  2,40 €
06220-6102KSneroM10632640214614  3,40 €
06220-61025KSgrigio luce RAL 7035M10632640214614  3,40 €
06220-61026KSrosso traffico RAL 3020M10632640214614  3,40 €
06220-61027KSgiallo navone RAL 1021M10632640214614  3,40 €
06220-612KSneroM12632640214614  3,40 €
06220-6125KSgrigio luce RAL 7035M12632640214614  3,40 €
06220-6126KSrosso traffico RAL 3020M12632640214614  3,40 €
06220-6127KSgiallo navone RAL 1021M12632640214614  3,40 €
06220-616KSneroM16632640214614  4,42 €
06220-6165KSgrigio luce RAL 7035M16632640214614  4,42 €
06220-6166KSrosso traffico RAL 3020M16632640214614  4,42 €
06220-6167KSgiallo navone RAL 1021M16632640214614  4,42 €

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.LCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-705X10LSneroM525121682210  1,54 €
06220-7055X10LSgrigio luce RAL 7035M525121682210  1,54 €
06220-7056X10LSrosso traffico RAL 3020M525121682210  1,54 €
06220-7057X10LSgiallo navone RAL 1021M525121682210  1,54 €
06220-705X15LSneroM525121682215  1,54 €
06220-7055X15LSgrigio luce RAL 7035M525121682215  1,54 €
06220-7056X15LSrosso traffico RAL 3020M525121682215  1,54 €
06220-7057X15LSgiallo navone RAL 1021M525121682215  1,54 €
06220-705X20LSneroM525121682220  1,54 €
06220-7055X20LSgrigio luce RAL 7035M525121682220  1,54 €
06220-7056X20LSrosso traffico RAL 3020M525121682220  1,54 €
06220-7057X20LSgiallo navone RAL 1021M525121682220  1,54 €
06220-705X25LSneroM525121682225  1,60 €
06220-7055X25LSgrigio luce RAL 7035M525121682225  1,60 €
06220-7056X25LSrosso traffico RAL 3020M525121682225  1,60 €
06220-7057X25LSgiallo navone RAL 1021M525121682225  1,60 €
06220-705X30LSneroM525121682230  1,60 €
06220-7055X30LSgrigio luce RAL 7035M525121682230  1,60 €
06220-7056X30LSrosso traffico RAL 3020M525121682230  1,60 €
06220-7057X30LSgiallo navone RAL 1021M525121682230  1,60 €
06220-705X35LSneroM525121682235  1,62 €
06220-7055X35LSgrigio luce RAL 7035M525121682235  1,62 €
06220-7056X35LSrosso traffico RAL 3020M525121682235  1,62 €
06220-7057X35LSgiallo navone RAL 1021M525121682235  1,62 €
06220-705X40LSneroM525121682240  1,63 €
06220-7055X40LSgrigio luce RAL 7035M525121682240  1,63 €
06220-7056X40LSrosso traffico RAL 3020M525121682240  1,63 €
06220-7057X40LSgiallo navone RAL 1021M525121682240  1,63 €
06220-705X45LSneroM525121682245  1,67 €
06220-7055X45LSgrigio luce RAL 7035M525121682245  1,67 €
06220-7056X45LSrosso traffico RAL 3020M525121682245  1,67 €
06220-7057X45LSgiallo navone RAL 1021M525121682245  1,67 €
06220-705X50LSneroM525121682250  1,69 €
06220-7055X50LSgrigio luce RAL 7035M525121682250  1,69 €
06220-7056X50LSrosso traffico RAL 3020M525121682250  1,69 €
06220-7057X50LSgiallo navone RAL 1021M525121682250  1,69 €
06220-705X60LSneroM525121682260  1,74 €
06220-7055X60LSgrigio luce RAL 7035M525121682260  1,74 €
06220-7056X60LSrosso traffico RAL 3020M525121682260  1,74 €
06220-7057X60LSgiallo navone RAL 1021M525121682260  1,74 €
06220-706X10LSneroM625121682210  1,54 €
06220-7065X10LSgrigio luce RAL 7035M625121682210  1,54 €
06220-7066X10LSrosso traffico RAL 3020M625121682210  1,54 €
06220-7067X10LSgiallo navone RAL 1021M625121682210  1,54 €
06220-706X15LSneroM625121682215  1,54 €
06220-7065X15LSgrigio luce RAL 7035M625121682215  1,54 €
06220-7066X15LSrosso traffico RAL 3020M625121682215  1,54 €
06220-7067X15LSgiallo navone RAL 1021M625121682215  1,54 €
06220-706X20LSneroM625121682220  1,54 €
06220-7065X20LSgrigio luce RAL 7035M625121682220  1,54 €
06220-7066X20LSrosso traffico RAL 3020M625121682220  1,54 €
06220-7067X20LSgiallo navone RAL 1021M625121682220  1,54 €
06220-706X25LSneroM625121682225  1,60 €
06220-7065X25LSgrigio luce RAL 7035M625121682225  1,60 €
06220-7066X25LSrosso traffico RAL 3020M625121682225  1,60 €
06220-7067X25LSgiallo navone RAL 1021M625121682225  1,60 €
06220-706X30LSneroM625121682230  1,60 €
06220-7065X30LSgrigio luce RAL 7035M625121682230  1,60 €
06220-7066X30LSrosso traffico RAL 3020M625121682230  1,60 €
06220-7067X30LSgiallo navone RAL 1021M625121682230  1,60 €
06220-706X35LSneroM625121682235  1,62 €
06220-7065X35LSgrigio luce RAL 7035M625121682235  1,62 €
06220-7066X35LSrosso traffico RAL 3020M625121682235  1,62 €
06220-7067X35LSgiallo navone RAL 1021M625121682235  1,62 €
06220-706X40LSneroM625121682240  1,63 €
06220-7065X40LSgrigio luce RAL 7035M625121682240  1,63 €
06220-7066X40LSrosso traffico RAL 3020M625121682240  1,63 €
06220-7067X40LSgiallo navone RAL 1021M625121682240  1,63 €
06220-706X45LSneroM625121682245  1,67 €
06220-7065X45LSgrigio luce RAL 7035M625121682245  1,67 €
06220-7066X45LSrosso traffico RAL 3020M625121682245  1,67 €
06220-7067X45LSgiallo navone RAL 1021M625121682245  1,67 €
06220-706X50LSneroM625121682250  1,69 €
06220-7065X50LSgrigio luce RAL 7035M625121682250  1,69 €
06220-7066X50LSrosso traffico RAL 3020M625121682250  1,69 €
06220-7067X50LSgiallo navone RAL 1021M625121682250  1,69 €
06220-706X60LSneroM625121682260  1,74 €
06220-7065X60LSgrigio luce RAL 7035M625121682260  1,74 €
06220-7066X60LSrosso traffico RAL 3020M625121682260  1,74 €
06220-7067X60LSgiallo navone RAL 1021M625121682260  1,74 €
06220-7061X10LSneroM6321420102610  1,70 €
06220-70615X10LSgrigio luce RAL 7035M6321420102610  1,70 €
06220-70616X10LSrosso traffico RAL 3020M6321420102610  1,70 €
06220-70617X10LSgiallo navone RAL 1021M6321420102610  1,70 €
06220-7061X15LSneroM6321420102615  1,70 €
06220-70615X15LSgrigio luce RAL 7035M6321420102615  1,70 €
06220-70616X15LSrosso traffico RAL 3020M6321420102615  1,70 €
06220-70617X15LSgiallo navone RAL 1021M6321420102615  1,70 €
06220-7061X20LSneroM6321420102620  1,70 €
06220-70615X20LSgrigio luce RAL 7035M6321420102620  1,70 €
06220-70616X20LSrosso traffico RAL 3020M6321420102620  1,70 €
06220-70617X20LSgiallo navone RAL 1021M6321420102620  1,70 €
06220-7061X25LSneroM6321420102625  1,71 €
06220-70615X25LSgrigio luce RAL 7035M6321420102625  1,71 €
06220-70616X25LSrosso traffico RAL 3020M6321420102625  1,71 €
06220-70617X25LSgiallo navone RAL 1021M6321420102625  1,71 €
06220-7061X30LSneroM6321420102630  1,71 €
06220-70615X30LSgrigio luce RAL 7035M6321420102630  1,71 €
06220-70616X30LSrosso traffico RAL 3020M6321420102630  1,71 €
06220-70617X30LSgiallo navone RAL 1021M6321420102630  1,71 €
06220-7061X35LSneroM6321420102635  1,74 €
06220-70615X35LSgrigio luce RAL 7035M6321420102635  1,74 €
06220-70616X35LSrosso traffico RAL 3020M6321420102635  1,74 €
06220-70617X35LSgiallo navone RAL 1021M6321420102635  1,74 €
06220-7061X40LSneroM6321420102640  1,75 €
06220-70615X40LSgrigio luce RAL 7035M6321420102640  1,75 €
06220-70616X40LSrosso traffico RAL 3020M6321420102640  1,75 €
06220-70617X40LSgiallo navone RAL 1021M6321420102640  1,75 €
06220-7061X45LSneroM6321420102645  1,77 €
06220-70615X45LSgrigio luce RAL 7035M6321420102645  1,77 €
06220-70616X45LSrosso traffico RAL 3020M6321420102645  1,77 €
06220-70617X45LSgiallo navone RAL 1021M6321420102645  1,77 €
06220-7061X50LSneroM6321420102650  1,78 €
06220-70615X50LSgrigio luce RAL 7035M6321420102650  1,78 €
06220-70616X50LSrosso traffico RAL 3020M6321420102650  1,78 €
06220-70617X50LSgiallo navone RAL 1021M6321420102650  1,78 €
06220-7061X60LSneroM6321420102660  1,83 €
06220-70615X60LSgrigio luce RAL 7035M6321420102660  1,83 €
06220-70616X60LSrosso traffico RAL 3020M6321420102660  1,83 €
06220-70617X60LSgiallo navone RAL 1021M6321420102660  1,83 €
06220-708X15LSneroM8321420102615  1,70 €
06220-7085X15LSgrigio luce RAL 7035M8321420102615  1,70 €
06220-7086X15LSrosso traffico RAL 3020M8321420102615  1,70 €
06220-7087X15LSgiallo navone RAL 1021M8321420102615  1,70 €
06220-708X20LSneroM8321420102620  1,70 €
06220-7085X20LSgrigio luce RAL 7035M8321420102620  1,70 €
06220-7086X20LSrosso traffico RAL 3020M8321420102620  1,70 €
06220-7087X20LSgiallo navone RAL 1021M8321420102620  1,70 €
06220-708X25LSneroM8321420102625  1,71 €
06220-7085X25LSgrigio luce RAL 7035M8321420102625  1,71 €
06220-7086X25LSrosso traffico RAL 3020M8321420102625  1,71 €
06220-7087X25LSgiallo navone RAL 1021M8321420102625  1,71 €
06220-708X30LSneroM8321420102630  1,71 €
06220-7085X30LSgrigio luce RAL 7035M8321420102630  1,71 €
06220-7086X30LSrosso traffico RAL 3020M8321420102630  1,71 €
06220-7087X30LSgiallo navone RAL 1021M8321420102630  1,71 €
06220-708X35LSneroM8321420102635  1,74 €
06220-7085X35LSgrigio luce RAL 7035M8321420102635  1,74 €
06220-7086X35LSrosso traffico RAL 3020M8321420102635  1,74 €
06220-7087X35LSgiallo navone RAL 1021M8321420102635  1,74 €
06220-708X40LSneroM8321420102640  1,75 €
06220-7085X40LSgrigio luce RAL 7035M8321420102640  1,75 €
06220-7086X40LSrosso traffico RAL 3020M8321420102640  1,75 €
06220-7087X40LSgiallo navone RAL 1021M8321420102640  1,75 €
06220-708X45LSneroM8321420102645  1,77 €
06220-7085X45LSgrigio luce RAL 7035M8321420102645  1,77 €
06220-7086X45LSrosso traffico RAL 3020M8321420102645  1,77 €
06220-7087X45LSgiallo navone RAL 1021M8321420102645  1,77 €
06220-708X50LSneroM8321420102650  1,78 €
06220-7085X50LSgrigio luce RAL 7035M8321420102650  1,78 €
06220-7086X50LSrosso traffico RAL 3020M8321420102650  1,78 €
06220-7087X50LSgiallo navone RAL 1021M8321420102650  1,78 €
06220-708X60LSneroM8321420102660  1,83 €
06220-7085X60LSgrigio luce RAL 7035M8321420102660  1,83 €
06220-7086X60LSrosso traffico RAL 3020M8321420102660  1,83 €
06220-7087X60LSgiallo navone RAL 1021M8321420102660  1,83 €
06220-7081X15LSneroM8401825133115  2,09 €
06220-70815X15LSgrigio luce RAL 7035M8401825133115  2,09 €
06220-70816X15LSrosso traffico RAL 3020M8401825133115  2,09 €
06220-70817X15LSgiallo navone RAL 1021M8401825133115  2,09 €
06220-7081X20LSneroM8401825133120  2,09 €
06220-70815X20LSgrigio luce RAL 7035M8401825133120  2,09 €
06220-70816X20LSrosso traffico RAL 3020M8401825133120  2,09 €
06220-70817X20LSgiallo navone RAL 1021M8401825133120  2,09 €
06220-7081X25LSneroM8401825133125  2,09 €
06220-70815X25LSgrigio luce RAL 7035M8401825133125  2,09 €
06220-70816X25LSrosso traffico RAL 3020M8401825133125  2,09 €
06220-70817X25LSgiallo navone RAL 1021M8401825133125  2,09 €
06220-7081X30LSneroM8401825133130  2,12 €
06220-70815X30LSgrigio luce RAL 7035M8401825133130  2,12 €
06220-70816X30LSrosso traffico RAL 3020M8401825133130  2,12 €
06220-70817X30LSgiallo navone RAL 1021M8401825133130  2,12 €
06220-7081X35LSneroM8401825133135  2,15 €
06220-70815X35LSgrigio luce RAL 7035M8401825133135  2,15 €
06220-70816X35LSrosso traffico RAL 3020M8401825133135  2,15 €
06220-70817X35LSgiallo navone RAL 1021M8401825133135  2,15 €
06220-7081X40LSneroM8401825133140  2,16 €
06220-70815X40LSgrigio luce RAL 7035M8401825133140  2,16 €
06220-70816X40LSrosso traffico RAL 3020M8401825133140  2,16 €
06220-70817X40LSgiallo navone RAL 1021M8401825133140  2,16 €
06220-7081X45LSneroM8401825133145  2,20 €
06220-70815X45LSgrigio luce RAL 7035M8401825133145  2,20 €
06220-70816X45LSrosso traffico RAL 3020M8401825133145  2,20 €
06220-70817X45LSgiallo navone RAL 1021M8401825133145  2,20 €
06220-7081X50LSneroM8401825133150  2,21 €
06220-70815X50LSgrigio luce RAL 7035M8401825133150  2,21 €
06220-70816X50LSrosso traffico RAL 3020M8401825133150  2,21 €
06220-70817X50LSgiallo navone RAL 1021M8401825133150  2,21 €
06220-7081X60LSneroM8401825133160  2,32 €
06220-70815X60LSgrigio luce RAL 7035M8401825133160  2,32 €
06220-70816X60LSrosso traffico RAL 3020M8401825133160  2,32 €
06220-70817X60LSgiallo navone RAL 1021M8401825133160  2,32 €
06220-710X15LSneroM10401825133115  2,09 €
06220-7105X15LSgrigio luce RAL 7035M10401825133115  2,09 €
06220-7106X15LSrosso traffico RAL 3020M10401825133115  2,09 €
06220-7107X15LSgiallo navone RAL 1021M10401825133115  2,09 €
06220-710X20LSneroM10401825133120  2,09 €
06220-7105X20LSgrigio luce RAL 7035M10401825133120  2,09 €
06220-7106X20LSrosso traffico RAL 3020M10401825133120  2,09 €
06220-7107X20LSgiallo navone RAL 1021M10401825133120  2,09 €
06220-710X25LSneroM10401825133125  2,09 €
06220-7105X25LSgrigio luce RAL 7035M10401825133125  2,09 €
06220-7106X25LSrosso traffico RAL 3020M10401825133125  2,09 €
06220-7107X25LSgiallo navone RAL 1021M10401825133125  2,09 €
06220-710X30LSneroM10401825133130  2,12 €
06220-7105X30LSgrigio luce RAL 7035M10401825133130  2,12 €
06220-7106X30LSrosso traffico RAL 3020M10401825133130  2,12 €
06220-7107X30LSgiallo navone RAL 1021M10401825133130  2,12 €
06220-710X35LSneroM10401825133135  2,15 €
06220-7105X35LSgrigio luce RAL 7035M10401825133135  2,15 €
06220-7106X35LSrosso traffico RAL 3020M10401825133135  2,15 €
06220-7107X35LSgiallo navone RAL 1021M10401825133135  2,15 €
06220-710X40LSneroM10401825133140  2,16 €
06220-7105X40LSgrigio luce RAL 7035M10401825133140  2,16 €
06220-7106X40LSrosso traffico RAL 3020M10401825133140  2,16 €
06220-7107X40LSgiallo navone RAL 1021M10401825133140  2,16 €
06220-710X45LSneroM10401825133145  2,20 €
06220-7105X45LSgrigio luce RAL 7035M10401825133145  2,20 €
06220-7106X45LSrosso traffico RAL 3020M10401825133145  2,20 €
06220-7107X45LSgiallo navone RAL 1021M10401825133145  2,20 €
06220-710X50LSneroM10401825133150  2,21 €
06220-7105X50LSgrigio luce RAL 7035M10401825133150  2,21 €
06220-7106X50LSrosso traffico RAL 3020M10401825133150  2,21 €
06220-7107X50LSgiallo navone RAL 1021M10401825133150  2,21 €
06220-710X60LSneroM10401825133160  2,32 €
06220-7105X60LSgrigio luce RAL 7035M10401825133160  2,32 €
06220-7106X60LSrosso traffico RAL 3020M10401825133160  2,32 €
06220-7107X60LSgiallo navone RAL 1021M10401825133160  2,32 €
06220-7101X15LSneroM10502232173815  2,83 €
06220-71015X15LSgrigio luce RAL 7035M10502232173815  2,83 €
06220-71016X15LSrosso traffico RAL 3020M10502232173815  2,83 €
06220-71017X15LSgiallo navone RAL 1021M10502232173815  2,83 €
06220-7101X20LSneroM10502232173820  2,84 €
06220-71015X20LSgrigio luce RAL 7035M10502232173820  2,84 €
06220-71016X20LSrosso traffico RAL 3020M10502232173820  2,84 €
06220-71017X20LSgiallo navone RAL 1021M10502232173820  2,84 €
06220-7101X25LSneroM10502232173825  2,85 €
06220-71015X25LSgrigio luce RAL 7035M10502232173825  2,85 €
06220-71016X25LSrosso traffico RAL 3020M10502232173825  2,85 €
06220-71017X25LSgiallo navone RAL 1021M10502232173825  2,85 €
06220-7101X30LSneroM10502232173830  2,89 €
06220-71015X30LSgrigio luce RAL 7035M10502232173830  2,89 €
06220-71016X30LSrosso traffico RAL 3020M10502232173830  2,89 €
06220-71017X30LSgiallo navone RAL 1021M10502232173830  2,89 €
06220-7101X35LSneroM10502232173835  2,94 €
06220-71015X35LSgrigio luce RAL 7035M10502232173835  2,94 €
06220-71016X35LSrosso traffico RAL 3020M10502232173835  2,94 €
06220-71017X35LSgiallo navone RAL 1021M10502232173835  2,94 €
06220-7101X40LSneroM10502232173840  3,04 €
06220-71015X40LSgrigio luce RAL 7035M10502232173840  3,04 €
06220-71016X40LSrosso traffico RAL 3020M10502232173840  3,04 €
06220-71017X40LSgiallo navone RAL 1021M10502232173840  3,04 €
06220-7101X45LSneroM10502232173845  3,13 €
06220-71015X45LSgrigio luce RAL 7035M10502232173845  3,13 €
06220-71016X45LSrosso traffico RAL 3020M10502232173845  3,13 €
06220-71017X45LSgiallo navone RAL 1021M10502232173845  3,13 €
06220-7101X50LSneroM10502232173850  3,17 €
06220-71015X50LSgrigio luce RAL 7035M10502232173850  3,17 €
06220-71016X50LSrosso traffico RAL 3020M10502232173850  3,17 €
06220-71017X50LSgiallo navone RAL 1021M10502232173850  3,17 €
06220-7101X60LSneroM10502232173860  3,30 €
06220-71015X60LSgrigio luce RAL 7035M10502232173860  3,30 €
06220-71016X60LSrosso traffico RAL 3020M10502232173860  3,30 €
06220-71017X60LSgiallo navone RAL 1021M10502232173860  3,30 €
06220-712X15LSneroM12502232173815  2,83 €
06220-7125X15LSgrigio luce RAL 7035M12502232173815  2,83 €
06220-7126X15LSrosso traffico RAL 3020M12502232173815  2,83 €
06220-7127X15LSgiallo navone RAL 1021M12502232173815  2,83 €
06220-712X20LSneroM12502232173820  2,84 €
06220-7125X20LSgrigio luce RAL 7035M12502232173820  2,84 €
06220-7126X20LSrosso traffico RAL 3020M12502232173820  2,84 €
06220-7127X20LSgiallo navone RAL 1021M12502232173820  2,84 €
06220-712X25LSneroM12502232173825  2,85 €
06220-7125X25LSgrigio luce RAL 7035M12502232173825  2,85 €
06220-7126X25LSrosso traffico RAL 3020M12502232173825  2,85 €
06220-7127X25LSgiallo navone RAL 1021M12502232173825  2,85 €
06220-712X30LSneroM12502232173830  2,89 €
06220-7125X30LSgrigio luce RAL 7035M12502232173830  2,89 €
06220-7126X30LSrosso traffico RAL 3020M12502232173830  2,89 €
06220-7127X30LSgiallo navone RAL 1021M12502232173830  2,89 €
06220-712X35LSneroM12502232173835  2,94 €
06220-7125X35LSgrigio luce RAL 7035M12502232173835  2,94 €
06220-7126X35LSrosso traffico RAL 3020M12502232173835  2,94 €
06220-7127X35LSgiallo navone RAL 1021M12502232173835  2,94 €
06220-712X40LSneroM12502232173840  3,04 €
06220-7125X40LSgrigio luce RAL 7035M12502232173840  3,04 €
06220-7126X40LSrosso traffico RAL 3020M12502232173840  3,04 €
06220-7127X40LSgiallo navone RAL 1021M12502232173840  3,04 €
06220-712X45LSneroM12502232173845  3,13 €
06220-7125X45LSgrigio luce RAL 7035M12502232173845  3,13 €
06220-7126X45LSrosso traffico RAL 3020M12502232173845  3,13 €
06220-7127X45LSgiallo navone RAL 1021M12502232173845  3,13 €
06220-712X50LSneroM12502232173850  3,17 €
06220-7125X50LSgrigio luce RAL 7035M12502232173850  3,17 €
06220-7126X50LSrosso traffico RAL 3020M12502232173850  3,17 €
06220-7127X50LSgiallo navone RAL 1021M12502232173850  3,17 €
06220-712X60LSneroM12502232173860  3,30 €
06220-7125X60LSgrigio luce RAL 7035M12502232173860  3,30 €
06220-7126X60LSrosso traffico RAL 3020M12502232173860  3,30 €
06220-7127X60LSgiallo navone RAL 1021M12502232173860  3,30 €
06220-7102X20LSneroM10632640214620  3,63 €
06220-71025X20LSgrigio luce RAL 7035M10632640214620  3,63 €
06220-71026X20LSrosso traffico RAL 3020M10632640214620  3,63 €
06220-71027X20LSgiallo navone RAL 1021M10632640214620  3,63 €
06220-7102X25LSneroM10632640214625  3,66 €
06220-71025X25LSgrigio luce RAL 7035M10632640214625  3,66 €
06220-71026X25LSrosso traffico RAL 3020M10632640214625  3,66 €
06220-71027X25LSgiallo navone RAL 1021M10632640214625  3,66 €
06220-7102X30LSneroM10632640214630  3,71 €
06220-71025X30LSgrigio luce RAL 7035M10632640214630  3,71 €
06220-71026X30LSrosso traffico RAL 3020M10632640214630  3,71 €
06220-71027X30LSgiallo navone RAL 1021M10632640214630  3,71 €
06220-7102X35LSneroM10632640214635  3,85 €
06220-71025X35LSgrigio luce RAL 7035M10632640214635  3,85 €
06220-71026X35LSrosso traffico RAL 3020M10632640214635  3,85 €
06220-71027X35LSgiallo navone RAL 1021M10632640214635  3,85 €
06220-7102X40LSneroM10632640214640  3,92 €
06220-71025X40LSgrigio luce RAL 7035M10632640214640  3,92 €
06220-71026X40LSrosso traffico RAL 3020M10632640214640  3,92 €
06220-71027X40LSgiallo navone RAL 1021M10632640214640  3,92 €
06220-7102X45LSneroM10632640214645  3,99 €
06220-71025X45LSgrigio luce RAL 7035M10632640214645  3,99 €
06220-71026X45LSrosso traffico RAL 3020M10632640214645  3,99 €
06220-71027X45LSgiallo navone RAL 1021M10632640214645  3,99 €
06220-7102X50LSneroM10632640214650  4,07 €
06220-71025X50LSgrigio luce RAL 7035M10632640214650  4,07 €
06220-71026X50LSrosso traffico RAL 3020M10632640214650  4,07 €
06220-71027X50LSgiallo navone RAL 1021M10632640214650  4,07 €
06220-7102X60LSneroM10632640214660  4,22 €
06220-71025X60LSgrigio luce RAL 7035M10632640214660  4,22 €
06220-71026X60LSrosso traffico RAL 3020M10632640214660  4,22 €
06220-71027X60LSgiallo navone RAL 1021M10632640214660  4,22 €
06220-7121X20LSneroM12632640214620  3,63 €
06220-71215X20LSgrigio luce RAL 7035M12632640214620  3,63 €
06220-71216X20LSrosso traffico RAL 3020M12632640214620  3,63 €
06220-71217X20LSgiallo navone RAL 1021M12632640214620  3,63 €
06220-7121X25LSneroM12632640214625  3,66 €
06220-71215X25LSgrigio luce RAL 7035M12632640214625  3,66 €
06220-71216X25LSrosso traffico RAL 3020M12632640214625  3,66 €
06220-71217X25LSgiallo navone RAL 1021M12632640214625  3,66 €
06220-7121X30LSneroM12632640214630  3,71 €
06220-71215X30LSgrigio luce RAL 7035M12632640214630  3,71 €
06220-71216X30LSrosso traffico RAL 3020M12632640214630  3,71 €
06220-71217X30LSgiallo navone RAL 1021M12632640214630  3,71 €
06220-7121X35LSneroM12632640214635  3,85 €
06220-71215X35LSgrigio luce RAL 7035M12632640214635  3,85 €
06220-71216X35LSrosso traffico RAL 3020M12632640214635  3,85 €
06220-71217X35LSgiallo navone RAL 1021M12632640214635  3,85 €
06220-7121X40LSneroM12632640214640  3,92 €
06220-71215X40LSgrigio luce RAL 7035M12632640214640  3,92 €
06220-71216X40LSrosso traffico RAL 3020M12632640214640  3,92 €
06220-71217X40LSgiallo navone RAL 1021M12632640214640  3,92 €
06220-7121X45LSneroM12632640214645  3,99 €
06220-71215X45LSgrigio luce RAL 7035M12632640214645  3,99 €
06220-71216X45LSrosso traffico RAL 3020M12632640214645  3,99 €
06220-71217X45LSgiallo navone RAL 1021M12632640214645  3,99 €
06220-7121X50LSneroM12632640214650  4,07 €
06220-71215X50LSgrigio luce RAL 7035M12632640214650  4,07 €
06220-71216X50LSrosso traffico RAL 3020M12632640214650  4,07 €
06220-71217X50LSgiallo navone RAL 1021M12632640214650  4,07 €
06220-7121X60LSneroM12632640214660  4,22 €
06220-71215X60LSgrigio luce RAL 7035M12632640214660  4,22 €
06220-71216X60LSrosso traffico RAL 3020M12632640214660  4,22 €
06220-71217X60LSgiallo navone RAL 1021M12632640214660  4,22 €
06220-716X30LSneroM16632640214630  5,14 €
06220-7165X30LSgrigio luce RAL 7035M16632640214630  5,14 €
06220-7166X30LSrosso traffico RAL 3020M16632640214630  5,14 €
06220-7167X30LSgiallo navone RAL 1021M16632640214630  5,14 €
06220-716X35LSneroM16632640214635  5,23 €
06220-7165X35LSgrigio luce RAL 7035M16632640214635  5,23 €
06220-7166X35LSrosso traffico RAL 3020M16632640214635  5,23 €
06220-7167X35LSgiallo navone RAL 1021M16632640214635  5,23 €
06220-716X40LSneroM16632640214640  5,39 €
06220-7165X40LSgrigio luce RAL 7035M16632640214640  5,39 €
06220-7166X40LSrosso traffico RAL 3020M16632640214640  5,39 €
06220-7167X40LSgiallo navone RAL 1021M16632640214640  5,39 €
06220-716X45LSneroM16632640214645  5,57 €
06220-7165X45LSgrigio luce RAL 7035M16632640214645  5,57 €
06220-7166X45LSrosso traffico RAL 3020M16632640214645  5,57 €
06220-7167X45LSgiallo navone RAL 1021M16632640214645  5,57 €
06220-716X50LSneroM16632640214650  5,73 €
06220-7165X50LSgrigio luce RAL 7035M16632640214650  5,73 €
06220-7166X50LSrosso traffico RAL 3020M16632640214650  5,73 €
06220-7167X50LSgiallo navone RAL 1021M16632640214650  5,73 €
06220-716X60LSneroM16632640214660  5,90 €
06220-7165X60LSgrigio luce RAL 7035M16632640214660  5,90 €
06220-7166X60LSrosso traffico RAL 3020M16632640214660  5,90 €
06220-7167X60LSgiallo navone RAL 1021M16632640214660  5,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83