norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente
06174

Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06174 Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente 178 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente

Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3TOmologazione /
Certificazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
06174-1425053175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 6,41 €
06174-1432063175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 7,79 €
06174-1440063175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1440083175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1450083175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €
06174-1450103175Kacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €

Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LOmologazione /
Certificazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
06174-1425053175X10Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M52510189710FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1425053175X15Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M52510189715FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1425053175X20Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M52510189720FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1432063175X10Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,510FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X15Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,515FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X20Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,520FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X25Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,525FDA + EU10/2011 7,61 €
06174-1432063175X30Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M63213,522129,530FDA + EU10/2011 7,61 €
06174-1440083175X15Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141015FDA + EU10/2011 9,05 €
06174-1440083175X20Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141020FDA + EU10/2011 9,33 €
06174-1440083175X25Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141025FDA + EU10/2011 9,50 €
06174-1440083175X30Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141030FDA + EU10/2011 9,71 €
06174-1440083175X40Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141040FDA + EU10/2011 10,12 €
06174-1440083175X50Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M84013,526141050FDA + EU10/2011 10,35 €
06174-1450103175X20Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181220FDA + EU10/2011 12,19 €
06174-1450103175X25Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181225FDA + EU10/2011 12,33 €
06174-1450103175X30Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181230FDA + EU10/2011 12,56 €
06174-1450103175X40Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181240FDA + EU10/2011 12,83 €
06174-1450103175X50Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181250FDA + EU10/2011 13,02 €
06174-1450103175X60Lacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 7021M10501932181260FDA + EU10/2011 13,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83