norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi per viti con esagono incassato
06134

Manopole a lobi per viti con esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nero o grigio.Nota:Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06134 Manopole a lobi per viti con esagono incassato 195 kB

Disegni

Manopole a lobi per viti con esagono incassato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColoreDD1EPer viti
con
cava esagonale
CADAcc.PrezzoOrdinare
06134-060nero381413M6 2,32 €
06134-0605grigio381413M6 2,32 €
06134-080nero381711,5M8 2,32 €
06134-0805grigio381711,5M8 2,32 €
06134-100nero382013M10 2,32 €
06134-1005grigio382013M10 2,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83