norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467
06120

Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi zigrinati piatti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06120 Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467 187 kB

Disegni

Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3HKCADAcc.PrezzoOrdinare
06120-04acciaio automaticoM416843,5 0,39 €
06120-05acciaio automaticoM5201054 0,47 €
06120-06acciaio automaticoM6241265 0,61 €
06120-08acciaio automaticoM8301686 1,06 €
06120-10acciaio automaticoM103620108 1,62 €
06120-12acciaio automaticoM123620108 1,99 €
06120-042acciaio inoxM416843,5 1,09 €
06120-052acciaio inoxM5201054 1,23 €
06120-062acciaio inoxM6241265 1,59 €
06120-082acciaio inoxM8301686 2,56 €
06120-102acciaio inoxM103620108 4,06 €
06120-122acciaio inoxM123620108 5,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83