norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466
06110

Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi zigrinati alti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06110 Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466 215 kB

Disegni

Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3HKCADAcc.PrezzoOrdinare
06110-04acciaio automaticoM41689,53,5 0,41 €
06110-05acciaio automaticoM5201011,54 0,62 €
06110-06acciaio automaticoM62412155 0,87 €
06110-08acciaio automaticoM83016186 1,47 €
06110-10acciaio automaticoM103620238 2,28 €
06110-12acciaio automaticoM123620238 2,88 €
06110-042acciaio inoxM41689,53,5 1,46 €
06110-052acciaio inoxM5201011,54 2,04 €
06110-062acciaio inoxM62412155 2,79 €
06110-082acciaio inoxM83016186 3,62 €
06110-102acciaio inoxM103620238 5,54 €
06110-122acciaio inoxM123620238 6,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83