norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Maniglia a staffa e tappo colore nero.Montaggio:Forma A dal retro.
Forma B dal lato anteriore.
Su richiesta:Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06902 Maniglie a staffa in plastica, strette 116 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in plastica, strette

Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1DHLL1ST2Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06902-109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 3,30 €
06902-111706A1172919M640145896,415,5320 4,90 €
06902-111708A1172919M840145896,416870 4,90 €
06902-113206A1323120M6451631016,715,5320 5,58 €
06902-113208A1323120M8451631016,716870 5,58 €
06902-117910A1793522M10502131457,1221200 7,82 €

Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato di comando

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, strette, montaggio dal lato di comando

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1DD1HLL1STT1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06902-209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 3,01 €
06902-211708B11729198,513,540145896,4823950 3,59 €
06902-213208B13231208,513,5451631016,7822950 5,52 €
06902-217908B17935228,513,5502131457,11222950 6,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83