norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJS 400.Versione:Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06895 Maniglie a staffa in ghisa, rotonde 132 kB

Disegni

Maniglie a staffa in ghisa, rotonde

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
ABDD2HLRTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06895-10006grezzo10018M6124211820121000 8,40 €
06895-11208grezzo11220M8144713222151000 9,52 €
06895-12510grezzo12522M10165314724181000 11,41 €
06895-14012grezzo14025M12185916526201000 14,48 €
06895-100061nero10018M6124211820121000 11,35 €
06895-112081nero11220M8144713222151000 13,01 €
06895-125101nero12522M10165314724181000 15,05 €
06895-140121nero14025M12185916526201000 18,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83