norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox
06613-06

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06613-06 Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox 217 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06613-06-13206X20blu oltremare RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 11,95 €
06613-06-13206X25blu oltremare RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 12,09 €
06613-06-13208X20blu oltremare RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 12,20 €
06613-06-13208X40blu oltremare RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 12,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83