norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna
06371

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06371 Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna 222 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06371-1082M814921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-1102M1014921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-2102M10171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-2122M12171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-3122M1223134,523333213586476526 44,72 €
06371-3162M1623134,523333213586476526 44,72 €
06371-4162M16271343041321368,57,556,576,536 52,68 €
06371-4202M20271343041321368,57,556,576,536 52,68 €

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06371-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 27,46 €
06371-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 27,46 €
06371-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 32,36 €
06371-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 32,36 €
06371-312120°M1223128,5152333321358647816526 44,72 €
06371-316120°M1623128,5152333321358647816526 44,72 €
06371-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 52,68 €
06371-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 52,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83