norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox
06613-05

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna;...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Modalità di utilizzoAllo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06613-05 Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox 256 kB

Disegni

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06613-05-1041grigio nerastro RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4,04 €
06613-05-1051grigio nerastro RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4,04 €
06613-05-2051grigio nerastro RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-2061grigio nerastro RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-2081grigio nerastro RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-3081grigio nerastro RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 5,88 €
06613-05-3101grigio nerastro RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 5,88 €
06613-05-10484rosso traffico RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4,04 €
06613-05-10584rosso traffico RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4,04 €
06613-05-20584rosso traffico RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-20684rosso traffico RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-20884rosso traffico RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,76 €
06613-05-30884rosso traffico RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 5,88 €
06613-05-31084rosso traffico RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 5,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83