norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox
06461-10

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461-10 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox 311 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06461-10-2081X10nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2081X20nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2081X30nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2081X40nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3101X15nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3101X30nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3101X40nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3101X50nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4101X20nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4101X30nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4101X40nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4101X50nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5121X20nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5121X30nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5121X40nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5121X50nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06461-10-208181X10nero RAL 9005finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208181X20nero RAL 9005finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208181X30nero RAL 9005finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208181X40nero RAL 9005finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208182X10arancio puro RAL 2004finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208183X10giallo navone RAL 1021finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208183X20giallo navone RAL 1021finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208183X30giallo navone RAL 1021finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208183X40giallo navone RAL 1021finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208184X10rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208185X10verde segnale RAL 6032finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208185X20verde segnale RAL 6032finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208185X30verde segnale RAL 6032finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208185X40verde segnale RAL 6032finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208186X10blu traffico RAL 5017finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208186X20blu traffico RAL 5017finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208186X30blu traffico RAL 5017finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208186X40blu traffico RAL 5017finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208187X10grigio luce RAL 7035finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208187X20grigio luce RAL 7035finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208187X30grigio luce RAL 7035finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208187X40grigio luce RAL 7035finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-208188X10grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-208188X20grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-208188X30grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-208188X40grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-310181X15nero RAL 9005finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310181X30nero RAL 9005finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310181X40nero RAL 9005finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310181X50nero RAL 9005finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310183X15giallo navone RAL 1021finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310183X30giallo navone RAL 1021finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310183X40giallo navone RAL 1021finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310183X50giallo navone RAL 1021finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310185X15verde segnale RAL 6032finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310185X30verde segnale RAL 6032finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310185X40verde segnale RAL 6032finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310185X50verde segnale RAL 6032finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310186X15blu traffico RAL 5017finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310186X30blu traffico RAL 5017finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310186X40blu traffico RAL 5017finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310186X50blu traffico RAL 5017finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310187X15grigio luce RAL 7035finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310187X30grigio luce RAL 7035finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310187X40grigio luce RAL 7035finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310187X50grigio luce RAL 7035finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-310188X15grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-310188X30grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-310188X40grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-310188X50grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-410181X20nero RAL 9005finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410181X30nero RAL 9005finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410181X40nero RAL 9005finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410181X50nero RAL 9005finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410183X20giallo navone RAL 1021finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410183X30giallo navone RAL 1021finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410183X40giallo navone RAL 1021finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410183X50giallo navone RAL 1021finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410185X20verde segnale RAL 6032finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410185X30verde segnale RAL 6032finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410185X40verde segnale RAL 6032finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410185X50verde segnale RAL 6032finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410186X20blu traffico RAL 5017finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410186X30blu traffico RAL 5017finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410186X40blu traffico RAL 5017finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410186X50blu traffico RAL 5017finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410187X20grigio luce RAL 7035finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410187X30grigio luce RAL 7035finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410187X40grigio luce RAL 7035finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410187X50grigio luce RAL 7035finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-410188X20grigio finestra RAL 7040finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-410188X30grigio finestra RAL 7040finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-410188X40grigio finestra RAL 7040finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-410188X50grigio finestra RAL 7040finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-512181X20nero RAL 9005finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512181X30nero RAL 9005finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512181X40nero RAL 9005finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512181X50nero RAL 9005finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512183X20giallo navone RAL 1021finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512183X30giallo navone RAL 1021finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512183X40giallo navone RAL 1021finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512183X50giallo navone RAL 1021finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512185X20verde segnale RAL 6032finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512185X30verde segnale RAL 6032finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512185X40verde segnale RAL 6032finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512185X50verde segnale RAL 6032finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512186X20blu traffico RAL 5017finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512186X30blu traffico RAL 5017finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512186X40blu traffico RAL 5017finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512186X50blu traffico RAL 5017finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512187X20grigio luce RAL 7035finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512187X30grigio luce RAL 7035finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512187X40grigio luce RAL 7035finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512187X50grigio luce RAL 7035finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-512188X20grigio finestra RAL 7040finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-512188X30grigio finestra RAL 7040finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-512188X40grigio finestra RAL 7040finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-512188X50grigio finestra RAL 7040finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06461-10-2086X10argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2086X20argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2086X30argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2086X40argentocromato lucido2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3106X15argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3106X30argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3106X40argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3106X50argentocromato lucido3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4106X20argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4106X30argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4106X40argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4106X50argentocromato lucido4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5126X20argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5126X30argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5126X40argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5126X50argentocromato lucido5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83