norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito
06460-10_STM

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06460-10_STM Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito 234 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06460-10-208181X10nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208181X20nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208181X30nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208181X40nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208182X10arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208183X10giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208184X10rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208185X10verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208186X10blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208187X10grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-208188X10grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-208188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-208188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-208188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-310181X15nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310181X30nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310181X40nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310181X50nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310182X15arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310183X15giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310184X15rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310185X15verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310186X15blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310187X15grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-310188X15grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-310188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-310188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-310188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-410181X20nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410181X30nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410181X40nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410181X50nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-410188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-410188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-410188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-410188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-512181X20nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512181X30nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512181X40nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512181X50nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-512188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-512188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-512188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-512188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83