norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito
06460-10_SE

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06460-10_SE Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito 216 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06460-10-2081X10nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-2081X20nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-2081X30nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-2081X40nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-3101X15nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-3101X30nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-3101X40nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-3101X50nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-4101X20nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-4101X30nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-4101X40nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-4101X50nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-5121X20nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-5121X30nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-5121X40nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-5121X50nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83