norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
06458

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06458 Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 196 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06458-2062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2062X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2062X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2062X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2062X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-2082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-2102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-3082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72215 8,08 €
06458-3082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72220 8,08 €
06458-3082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72225 8,08 €
06458-3082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72230 8,08 €
06458-3082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72235 8,67 €
06458-3082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72240 8,67 €
06458-3082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72245 8,67 €
06458-3082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72250 8,67 €
06458-3082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72255 8,67 €
06458-3082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72260 8,67 €
06458-3102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72215 8,08 €
06458-3102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72220 8,08 €
06458-3102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72225 8,08 €
06458-3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72230 8,08 €
06458-3102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72235 8,67 €
06458-3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72240 8,67 €
06458-3102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72245 8,67 €
06458-3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72250 8,67 €
06458-3102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72255 8,67 €
06458-3102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72260 8,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83