norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox
06451

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox 264 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-92061nero RAL 9005satinato2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-92081nero RAL 9005satinato2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-93081nero RAL 9005satinato3M81416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
06451-93101nero RAL 9005satinato3M101416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83