norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito
06450-10

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450-10 Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito 359 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06450-10-2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,510221020,09 €
06450-10-3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,2241021,42 €
06450-10-4102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,2271023,43 €
06450-10-5122arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,4331025,82 €
06450-10-20827rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,510221020,09 €
06450-10-31027rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,2241021,42 €
06450-10-41027rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,2271023,43 €
06450-10-51227rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,4331025,82 €
06450-10-2083argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,510221020,09 €
06450-10-3103argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,2241021,42 €
06450-10-4103argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,2271023,43 €
06450-10-5123argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,4331025,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83