norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
06448

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06448 Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 191 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06448-2062arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-3082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M8141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
06448-3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83