norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito
06440

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06440 Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito 237 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06440-108AcciaioM8831071719282040,5126568,524 19,33 €
06440-110AcciaioM10831071719282040,5126568,524 19,33 €
06440-112AcciaioM12831071719282040,5126568,524 19,33 €
06440-212AcciaioM121081382323352551,51279,58426 25,68 €
06440-216AcciaioM161081382323352551,51279,58426 25,68 €
06440-316AcciaioM161321682730433060129397,536 35,82 €
06440-320AcciaioM201321682730433060129397,536 35,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83