norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio inox
06431

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06431 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio inox 265 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06431-1051X10nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1051X15nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1051X20nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1051X25nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1061X10nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1061X15nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1061X20nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1061X25nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1061X30nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461630 8,75 €
06431-1061X40nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461640 9,46 €
06431-1061X50nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461650 9,46 €
06431-2061X15nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2061X20nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2061X25nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2061X30nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2061X40nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2061X50nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2061X60nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2081X15nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2081X20nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2081X25nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2081X30nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2081X40nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2081X50nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2081X60nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2101X20nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2101X25nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2101X30nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2101X40nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2101X50nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2101X60nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-3081X20nero satinato3M81621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3081X25nero satinato3M81621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3081X30nero satinato3M81621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3081X40nero satinato3M81621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3081X50nero satinato3M81621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3081X60nero satinato3M81621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-3101X20nero satinato3M101621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3101X25nero satinato3M101621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3101X30nero satinato3M101621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3101X40nero satinato3M101621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3101X50nero satinato3M101621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3101X60nero satinato3M101621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-4121X25nero satinato4M121925261942,510266772951082425 16,10 €
06431-4121X30nero satinato4M121925261942,510266772951082430 16,10 €
06431-4121X40nero satinato4M121925261942,510266772951082440 17,14 €
06431-4121X50nero satinato4M121925261942,510266772951082450 17,14 €
06431-4121X60nero satinato4M121925261942,510266772951082460 17,14 €
06431-5161X30nero satinato5M162330312249123279841101262630 20,55 €
06431-5161X40nero satinato5M162330312249123279841101262640 22,32 €
06431-5161X50nero satinato5M162330312249123279841101262650 22,32 €
06431-5161X60nero satinato5M162330312249123279841101262660 22,32 €
06431-1053X10argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1053X15argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1053X20argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1053X25argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1063X10argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1063X15argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1063X20argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1063X25argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1063X30argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461630 8,75 €
06431-1063X40argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461640 9,46 €
06431-1063X50argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461650 9,46 €
06431-2063X15argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2063X20argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2063X25argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2063X30argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2063X40argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2063X50argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2063X60argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2083X15argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2083X20argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2083X25argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2083X30argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2083X40argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2083X50argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2083X60argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2103X20argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2103X25argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2103X30argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2103X40argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2103X50argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2103X60argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-3083X20argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3083X25argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3083X30argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3083X40argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3083X50argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3083X60argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-3103X20argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3103X25argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3103X30argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3103X40argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3103X50argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3103X60argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-4123X25argento metallizzato4M121925261942,510266772951082425 16,10 €
06431-4123X30argento metallizzato4M121925261942,510266772951082430 16,10 €
06431-4123X40argento metallizzato4M121925261942,510266772951082440 17,14 €
06431-4123X50argento metallizzato4M121925261942,510266772951082450 17,14 €
06431-4123X60argento metallizzato4M121925261942,510266772951082460 17,14 €
06431-5163X30argento metallizzato5M162330312249123279841101262630 20,55 €
06431-5163X40argento metallizzato5M162330312249123279841101262640 22,32 €
06431-5163X50argento metallizzato5M162330312249123279841101262650 22,32 €
06431-5163X60argento metallizzato5M162330312249123279841101262660 22,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83