norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio brunito
06430

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06430 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio brunito 279 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nero e argento, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06430-1051X10nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461610 6,15 €
06430-1051X15nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461615 6,15 €
06430-1051X20nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461620 6,15 €
06430-1051X25nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461625 6,15 €
06430-1051X30nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461630 6,15 €
06430-1051X35nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461635 6,67 €
06430-1051X40nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461640 6,67 €
06430-1051X45nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461645 6,67 €
06430-1051X50nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461650 6,67 €
06430-1061X10nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461610 6,15 €
06430-1061X15nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461615 6,15 €
06430-1061X20nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461620 6,15 €
06430-1061X25nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461625 6,15 €
06430-1061X30nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461630 6,15 €
06430-1061X35nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461635 6,67 €
06430-1061X40nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461640 6,67 €
06430-1061X45nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461645 6,67 €
06430-1061X50nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461650 6,67 €
06430-2061X15nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2061X20nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2061X25nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2061X30nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2061X35nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2061X40nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2061X45nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2061X50nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2061X55nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2061X60nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-2081X15nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2081X20nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2081X25nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2081X30nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2081X35nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2081X40nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2081X45nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2081X50nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2081X55nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2081X60nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-2101X15nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2101X20nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2101X25nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2101X30nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2101X35nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2101X40nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2101X45nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2101X50nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2101X55nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2101X60nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-3081X15nero satinato3M81621221737102357,561,579902215 8,51 €
06430-3081X20nero satinato3M81621221737102357,561,579902220 8,51 €
06430-3081X25nero satinato3M81621221737102357,561,579902225 8,51 €
06430-3081X30nero satinato3M81621221737102357,561,579902230 8,51 €
06430-3081X35nero satinato3M81621221737102357,561,579902235 9,09 €
06430-3081X40nero satinato3M81621221737102357,561,579902240 9,09 €
06430-3081X45nero satinato3M81621221737102357,561,579902245 9,09 €
06430-3081X50nero satinato3M81621221737102357,561,579902250 9,09 €
06430-3081X55nero satinato3M81621221737102357,561,579902255 9,09 €
06430-3081X60nero satinato3M81621221737102357,561,579902260 9,09 €
06430-3101X15nero satinato3M101621221737102357,561,579902215 8,51 €
06430-3101X20nero satinato3M101621221737102357,561,579902220 8,51 €
06430-3101X25nero satinato3M101621221737102357,561,579902225 8,51 €
06430-3101X30nero satinato3M101621221737102357,561,579902230 8,51 €
06430-3101X35nero satinato3M101621221737102357,561,579902235 9,09 €
06430-3101X40nero satinato3M101621221737102357,561,579902240 9,09 €
06430-3101X45nero satinato3M101621221737102357,561,579902245 9,09 €
06430-3101X50nero satinato3M101621221737102357,561,579902250 9,09 €
06430-3101X55nero satinato3M101621221737102357,561,579902255 9,09 €
06430-3101X60nero satinato3M101621221737102357,561,579902260 9,09 €
06430-4101X20nero satinato4M101925261942,510266772951082420 9,69 €
06430-4101X25nero satinato4M101925261942,510266772951082425 9,69 €
06430-4101X30nero satinato4M101925261942,510266772951082430 9,69 €
06430-4101X35nero satinato4M101925261942,510266772951082435 10,19 €
06430-4101X40nero satinato4M101925261942,510266772951082440 10,19 €
06430-4101X45nero satinato4M101925261942,510266772951082445 10,19 €
06430-4101X50nero satinato4M101925261942,510266772951082450 10,19 €
06430-4101X55nero satinato4M101925261942,510266772951082455 10,19 €
06430-4101X60nero satinato4M101925261942,510266772951082460 10,19 €
06430-4101X70nero satinato4M101925261942,510266772951082470 10,82 €
06430-4101X80nero satinato4M101925261942,510266772951082480 10,82 €
06430-4101X90nero satinato4M101925261942,510266772951082490 10,82 €
06430-4121X20nero satinato4M121925261942,510266772951082420 9,69 €
06430-4121X25nero satinato4M121925261942,510266772951082425 9,69 €
06430-4121X30nero satinato4M121925261942,510266772951082430 9,69 €
06430-4121X35nero satinato4M121925261942,510266772951082435 10,19 €
06430-4121X40nero satinato4M121925261942,510266772951082440 10,19 €
06430-4121X45nero satinato4M121925261942,510266772951082445 10,19 €
06430-4121X50nero satinato4M121925261942,510266772951082450 10,19 €
06430-4121X55nero satinato4M121925261942,510266772951082455 10,19 €
06430-4121X60nero satinato4M121925261942,510266772951082460 10,19 €
06430-4121X70nero satinato4M121925261942,510266772951082470 10,82 €
06430-4121X80nero satinato4M121925261942,510266772951082480 10,82 €
06430-4121X90nero satinato4M121925261942,510266772951082490 10,82 €
06430-5121X25nero satinato5M122330312249123279841101262625 12,13 €
06430-5121X30nero satinato5M122330312249123279841101262630 12,13 €
06430-5121X35nero satinato5M122330312249123279841101262635 12,93 €
06430-5121X40nero satinato5M122330312249123279841101262640 12,93 €
06430-5121X45nero satinato5M122330312249123279841101262645 12,93 €
06430-5121X50nero satinato5M122330312249123279841101262650 12,93 €
06430-5121X55nero satinato5M122330312249123279841101262655 12,93 €
06430-5121X60nero satinato5M122330312249123279841101262660 12,93 €
06430-5121X70nero satinato5M122330312249123279841101262670 13,78 €
06430-5121X80nero satinato5M122330312249123279841101262680 13,78 €
06430-5121X90nero satinato5M122330312249123279841101262690 13,78 €
06430-5161X25nero satinato5M162330312249123279841101262625 12,13 €
06430-5161X30nero satinato5M162330312249123279841101262630 12,13 €
06430-5161X35nero satinato5M162330312249123279841101262635 12,93 €
06430-5161X40nero satinato5M162330312249123279841101262640 12,93 €
06430-5161X45nero satinato5M162330312249123279841101262645 12,93 €
06430-5161X50nero satinato5M162330312249123279841101262650 12,93 €
06430-5161X55nero satinato5M162330312249123279841101262655 12,93 €
06430-5161X60nero satinato5M162330312249123279841101262660 12,93 €
06430-5161X70nero satinato5M162330312249123279841101262670 13,78 €
06430-5161X80nero satinato5M162330312249123279841101262680 13,78 €
06430-5161X90nero satinato5M162330312249123279841101262690 13,78 €
06430-1053X10argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461610 6,15 €
06430-1053X15argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461615 6,15 €
06430-1053X20argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461620 6,15 €
06430-1053X25argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461625 6,15 €
06430-1053X30argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461630 6,15 €
06430-1053X35argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461635 6,67 €
06430-1053X40argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461640 6,67 €
06430-1053X45argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461645 6,67 €
06430-1053X50argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461650 6,67 €
06430-1063X10argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461610 6,15 €
06430-1063X15argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461615 6,15 €
06430-1063X20argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461620 6,15 €
06430-1063X25argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461625 6,15 €
06430-1063X30argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461630 6,15 €
06430-1063X35argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461635 6,67 €
06430-1063X40argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461640 6,67 €
06430-1063X45argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461645 6,67 €
06430-1063X50argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461650 6,67 €
06430-2063X15argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2063X20argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2063X25argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2063X30argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2063X35argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2063X40argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2063X45argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2063X50argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2063X55argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2063X60argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-2083X15argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2083X20argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2083X25argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2083X30argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2083X35argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2083X40argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2083X45argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2083X50argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2083X55argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2083X60argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-2103X15argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,71 €
06430-2103X20argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,71 €
06430-2103X25argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,71 €
06430-2103X30argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,71 €
06430-2103X35argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,20 €
06430-2103X40argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,20 €
06430-2103X45argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,20 €
06430-2103X50argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,20 €
06430-2103X55argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,20 €
06430-2103X60argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,20 €
06430-3083X15argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902215 8,51 €
06430-3083X20argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902220 8,51 €
06430-3083X25argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902225 8,51 €
06430-3083X30argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902230 8,51 €
06430-3083X35argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902235 9,09 €
06430-3083X40argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902240 9,09 €
06430-3083X45argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902245 9,09 €
06430-3083X50argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902250 9,09 €
06430-3083X55argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902255 9,09 €
06430-3083X60argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902260 9,09 €
06430-3103X15argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902215 8,51 €
06430-3103X20argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902220 8,51 €
06430-3103X25argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902225 8,51 €
06430-3103X30argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902230 8,51 €
06430-3103X35argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902235 9,09 €
06430-3103X40argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902240 9,09 €
06430-3103X45argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902245 9,09 €
06430-3103X50argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902250 9,09 €
06430-3103X55argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902255 9,09 €
06430-3103X60argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902260 9,09 €
06430-4103X20argento metallizzato4M101925261942,510266772951082420 9,69 €
06430-4103X25argento metallizzato4M101925261942,510266772951082425 9,69 €
06430-4103X30argento metallizzato4M101925261942,510266772951082430 9,69 €
06430-4103X35argento metallizzato4M101925261942,510266772951082435 10,19 €
06430-4103X40argento metallizzato4M101925261942,510266772951082440 10,19 €
06430-4103X45argento metallizzato4M101925261942,510266772951082445 10,19 €
06430-4103X50argento metallizzato4M101925261942,510266772951082450 10,19 €
06430-4103X55argento metallizzato4M101925261942,510266772951082455 10,19 €
06430-4103X60argento metallizzato4M101925261942,510266772951082460 10,19 €
06430-4103X70argento metallizzato4M101925261942,510266772951082470 10,82 €
06430-4103X80argento metallizzato4M101925261942,510266772951082480 10,82 €
06430-4103X90argento metallizzato4M101925261942,510266772951082490 10,82 €
06430-4123X20argento metallizzato4M121925261942,510266772951082420 9,69 €
06430-4123X25argento metallizzato4M121925261942,510266772951082425 9,69 €
06430-4123X30argento metallizzato4M121925261942,510266772951082430 9,69 €
06430-4123X35argento metallizzato4M121925261942,510266772951082435 10,19 €
06430-4123X40argento metallizzato4M121925261942,510266772951082440 10,19 €
06430-4123X45argento metallizzato4M121925261942,510266772951082445 10,19 €
06430-4123X50argento metallizzato4M121925261942,510266772951082450 10,19 €
06430-4123X55argento metallizzato4M121925261942,510266772951082455 10,19 €
06430-4123X60argento metallizzato4M121925261942,510266772951082460 10,19 €
06430-4123X70argento metallizzato4M121925261942,510266772951082470 10,82 €
06430-4123X80argento metallizzato4M121925261942,510266772951082480 10,82 €
06430-4123X90argento metallizzato4M121925261942,510266772951082490 10,82 €
06430-5123X25argento metallizzato5M122330312249123279841101262625 12,13 €
06430-5123X30argento metallizzato5M122330312249123279841101262630 12,13 €
06430-5123X35argento metallizzato5M122330312249123279841101262635 12,93 €
06430-5123X40argento metallizzato5M122330312249123279841101262640 12,93 €
06430-5123X45argento metallizzato5M122330312249123279841101262645 12,93 €
06430-5123X50argento metallizzato5M122330312249123279841101262650 12,93 €
06430-5123X55argento metallizzato5M122330312249123279841101262655 12,93 €
06430-5123X60argento metallizzato5M122330312249123279841101262660 12,93 €
06430-5123X70argento metallizzato5M122330312249123279841101262670 13,78 €
06430-5123X80argento metallizzato5M122330312249123279841101262680 13,78 €
06430-5123X90argento metallizzato5M122330312249123279841101262690 13,78 €
06430-5163X25argento metallizzato5M162330312249123279841101262625 12,13 €
06430-5163X30argento metallizzato5M162330312249123279841101262630 12,13 €
06430-5163X35argento metallizzato5M162330312249123279841101262635 12,93 €
06430-5163X40argento metallizzato5M162330312249123279841101262640 12,93 €
06430-5163X45argento metallizzato5M162330312249123279841101262645 12,93 €
06430-5163X50argento metallizzato5M162330312249123279841101262650 12,93 €
06430-5163X55argento metallizzato5M162330312249123279841101262655 12,93 €
06430-5163X60argento metallizzato5M162330312249123279841101262660 12,93 €
06430-5163X70argento metallizzato5M162330312249123279841101262670 13,78 €
06430-5163X80argento metallizzato5M162330312249123279841101262680 13,78 €
06430-5163X90argento metallizzato5M162330312249123279841101262690 13,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83