|
|
05601-12_CAste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Aste tonde in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (05600-01 o 05600-02) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.Accessori:05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste. 05601-20 Inserto in zinco per aste tonde. 05601-13 Guide in plastica per aste tonde. 05601-14 Battute in plastica per aste tonde. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Tipo di stampo | B | D | D1 | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05601-12-020400 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 400 | 6 |  | | 4,34 € | | 05601-12-020500 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 500 | 6 |  | | 4,98 € | | 05601-12-020600 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 600 | 6 |  | | 5,58 € | | 05601-12-020700 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 700 | 6 |  | | 5,58 € | | 05601-12-020800 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 800 | 6 |  | | 6,19 € | | 05601-12-020900 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 900 | 6 |  | | 6,33 € | | 05601-12-021000 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1000 | 6 |  | | 7,43 € | | 05601-12-021100 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1100 | 6 |  | | 7,60 € | | 05601-12-021200 | C | con occhiello | con rullino di scorrimento | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1200 | 6 |  | | 7,75 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|