|
|
05601-12_AAste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Aste tonde in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (05600-01 o 05600-02) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.Accessori:05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste. 05601-20 Inserto in zinco per aste tonde. 05601-13 Guide in plastica per aste tonde. 05601-14 Battute in plastica per aste tonde. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Tipo di stampo | B | D | D1 | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05601-12-000400 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 400 | 6 |  | | 3,02 € | | 05601-12-000500 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 500 | 6 |  | | 3,55 € | | 05601-12-000600 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 600 | 6 |  | | 4,34 € | | 05601-12-000700 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 700 | 6 |  | | 4,51 € | | 05601-12-000800 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 800 | 6 |  | | 5,29 € | | 05601-12-000900 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 900 | 6 |  | | 5,97 € | | 05601-12-001000 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1000 | 6 |  | | 7,11 € | | 05601-12-001100 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1100 | 6 |  | | 7,46 € | | 05601-12-001200 | A | con occhiello | con punta | 16 | 8 | 6,5 | 4 | 1200 | 6 |  | | 8,18 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|