norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Serraggio continuo.
- Forze di serraggio 12 kN / 16 kN.
- Struttura compatta.
- La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio.
- Pressore montato in modo imperdibile.
- Resistente allo sporco e ai trucioli.
- Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita.
- Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo 04627-05 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.
Accessori:Rialzi con chiusura rapida 04627-05.
Set di pressori 04627-10.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04627_Datasheet_32796_Tenditore_compatto--it 321 kB

Disegni

Tenditore compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Larghezza
cava
SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04627-121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 508,30 €
04627-161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 496,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83