norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti
04627-05

Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508.
Consiglio: montare al massimo 2 elementi intermedi uno sopra l'altro.
Vantaggi:La chiusura rapida consente un collegamento senza viti dei rialzi e con il tenditore compatto senza viti.Accessori:Tenditore compatto 04627.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04627-05_Datasheet_32795_Rialzi_con_chiusura_rapida_per_tenditori_compatti--it 264 kB

Disegni

Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04627-05-121410547,543,534,5142216M121280999510580 228,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83