norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile
04395-12

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ottone.Versione:Superficie non trattata.Nota:L'anello di serraggio in ottone evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: standard.

Forma B: spianata. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04395-12 Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile 160 kB

Disegni (sintesi completa)

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
04395-12-1Astandard 17,78 €

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
04395-12-2Bspianato 25,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83