norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
04232-10_AG

Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232-10_AG Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox 212 kB

Disegni

Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-10-7501103X10-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 6,75 €
04232-10-7501103X15-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 6,75 €
04232-10-7501103X30-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 6,75 €
04232-10-8501103X10-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 6,75 €
04232-10-8501103X15-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 6,75 €
04232-10-8501103X30-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 6,75 €
04232-10-9501103X1004232-9501103X10acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 6,75 €
04232-10-9501103X1504232-9501103X15acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 6,75 €
04232-10-9501103X3004232-9501103X30acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 6,75 €
04232-10-7501104X10-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 6,75 €
04232-10-7501104X15-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 6,75 €
04232-10-7501104X30-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 6,75 €
04232-10-8501104X10-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 6,75 €
04232-10-8501104X15-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 6,75 €
04232-10-8501104X30-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 6,75 €
04232-10-9501104X1004232-9501104X10acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 6,75 €
04232-10-9501104X1504232-9501104X15acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 6,75 €
04232-10-9501104X3004232-9501104X30acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 6,75 €
04232-10-0501104X1504232-0501104X15acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 7,12 €
04232-10-0501104X2004232-0501104X20acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 7,12 €
04232-10-0501104X3004232-0501104X30acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 7,12 €
04232-10-0501105X2004232-0501105X20acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 7,12 €
04232-10-0501105X3004232-0501105X30acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 7,12 €
04232-10-0501105X4004232-0501105X40acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 7,62 €
04232-10-0501105X5004232-0501105X50acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 7,62 €
04232-10-1501105X2004232-1501105X20acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 7,54 €
04232-10-1501105X3004232-1501105X30acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 7,54 €
04232-10-1501105X4004232-1501105X40acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 8,03 €
04232-10-1501105X5004232-1501105X50acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 8,03 €
04232-10-1501106X2004232-1501106X20acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 7,54 €
04232-10-1501106X3004232-1501106X30acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 7,54 €
04232-10-1501106X4004232-1501106X40acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 8,03 €
04232-10-1501106X5004232-1501106X50acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 8,03 €
04232-10-2501108X2504232-2501108X25acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 8,29 €
04232-10-2501108X3004232-2501108X30acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 8,29 €
04232-10-2501108X4004232-2501108X40acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 8,88 €
04232-10-2501108X5004232-2501108X50acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 8,88 €
04232-10-2501110X2504232-2501110X25acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 8,29 €
04232-10-2501110X3004232-2501110X30acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 8,29 €
04232-10-2501110X4004232-2501110X40acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 8,88 €
04232-10-2501110X5004232-2501110X50acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 8,88 €
04232-10-7511103X10-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 9,69 €
04232-10-7511103X15-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 9,69 €
04232-10-7511103X30-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 9,69 €
04232-10-8511103X10-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 9,69 €
04232-10-8511103X15-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 9,69 €
04232-10-8511103X30-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 9,69 €
04232-10-9511103X1004232-9511103X10acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 9,69 €
04232-10-9511103X1504232-9511103X15acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 9,69 €
04232-10-9511103X3004232-9511103X30acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 9,69 €
04232-10-7511104X10-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 9,69 €
04232-10-7511104X15-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 9,69 €
04232-10-7511104X30-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 9,69 €
04232-10-8511104X10-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 9,69 €
04232-10-8511104X15-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 9,69 €
04232-10-8511104X30-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 9,69 €
04232-10-9511104X1004232-9511104X10acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 9,69 €
04232-10-9511104X1504232-9511104X15acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 9,69 €
04232-10-9511104X3004232-9511104X30acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 9,69 €
04232-10-0511104X1504232-0511104X15acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 10,21 €
04232-10-0511104X2004232-0511104X20acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 10,21 €
04232-10-0511104X3004232-0511104X30acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 10,21 €
04232-10-0511105X2004232-0511105X20acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 10,21 €
04232-10-0511105X3004232-0511105X30acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 10,21 €
04232-10-0511105X4004232-0511105X40acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 10,94 €
04232-10-0511105X5004232-0511105X50acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 10,94 €
04232-10-1511105X2004232-1511105X20acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 10,75 €
04232-10-1511105X3004232-1511105X30acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 10,75 €
04232-10-1511105X4004232-1511105X40acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 11,50 €
04232-10-1511105X5004232-1511105X50acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 11,50 €
04232-10-1511106X2004232-1511106X20acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 10,75 €
04232-10-1511106X3004232-1511106X30acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 10,75 €
04232-10-1511106X4004232-1511106X40acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 11,50 €
04232-10-1511106X5004232-1511106X50acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 11,50 €
04232-10-2511108X2504232-2511108X25acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 11,86 €
04232-10-2511108X3004232-2511108X30acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 11,86 €
04232-10-2511108X4004232-2511108X40acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 12,68 €
04232-10-2511108X5004232-2511108X50acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 12,68 €
04232-10-2511110X2504232-2511110X25acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 11,86 €
04232-10-2511110X3004232-2511110X30acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 11,86 €
04232-10-2511110X4004232-2511110X40acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 12,68 €
04232-10-2511110X5004232-2511110X50acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 12,68 €
04232-10-7501403X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 6,75 €
04232-10-7501403X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 6,75 €
04232-10-7501403X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 6,75 €
04232-10-8501403X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 6,75 €
04232-10-8501403X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 6,75 €
04232-10-8501403X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 6,75 €
04232-10-9501403X1004232-9501403X10acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 6,75 €
04232-10-9501403X1504232-9501403X15acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 6,75 €
04232-10-9501403X3004232-9501403X30acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 6,75 €
04232-10-7501404X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 6,75 €
04232-10-7501404X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 6,75 €
04232-10-7501404X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 6,75 €
04232-10-8501404X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 6,75 €
04232-10-8501404X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 6,75 €
04232-10-8501404X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 6,75 €
04232-10-9501404X1004232-9501404X10acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 6,75 €
04232-10-9501404X1504232-9501404X15acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 6,75 €
04232-10-9501404X3004232-9501404X30acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 6,75 €
04232-10-0501404X1504232-0501404X15acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 7,12 €
04232-10-0501404X2004232-0501404X20acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 7,12 €
04232-10-0501404X3004232-0501404X30acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 7,12 €
04232-10-0501405X2004232-0501405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 7,12 €
04232-10-0501405X3004232-0501405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 7,12 €
04232-10-0501405X4004232-0501405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 7,62 €
04232-10-0501405X5004232-0501405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 7,62 €
04232-10-1501405X2004232-1501405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 7,54 €
04232-10-1501405X3004232-1501405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 7,54 €
04232-10-1501405X4004232-1501405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 8,03 €
04232-10-1501405X5004232-1501405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 8,03 €
04232-10-1501406X2004232-1501406X20acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 7,54 €
04232-10-1501406X3004232-1501406X30acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 7,54 €
04232-10-1501406X4004232-1501406X40acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 8,03 €
04232-10-1501406X5004232-1501406X50acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 8,03 €
04232-10-2501408X2504232-2501408X25acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 8,29 €
04232-10-2501408X3004232-2501408X30acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 8,29 €
04232-10-2501408X4004232-2501408X40acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 8,88 €
04232-10-2501408X5004232-2501408X50acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 8,88 €
04232-10-2501410X2504232-2501410X25acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 8,29 €
04232-10-2501410X3004232-2501410X30acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 8,29 €
04232-10-2501410X4004232-2501410X40acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 8,88 €
04232-10-2501410X5004232-2501410X50acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 8,88 €
04232-10-7511403X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 9,69 €
04232-10-7511403X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 9,69 €
04232-10-7511403X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 9,69 €
04232-10-8511403X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 9,69 €
04232-10-8511403X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 9,69 €
04232-10-8511403X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 9,69 €
04232-10-9511403X1004232-9511403X10acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 9,69 €
04232-10-9511403X1504232-9511403X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 9,69 €
04232-10-9511403X3004232-9511403X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 9,69 €
04232-10-7511404X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 9,69 €
04232-10-7511404X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 9,69 €
04232-10-7511404X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 9,69 €
04232-10-8511404X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 9,69 €
04232-10-8511404X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 9,69 €
04232-10-8511404X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 9,69 €
04232-10-9511404X1004232-9511404X10acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 9,69 €
04232-10-9511404X1504232-9511404X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 9,69 €
04232-10-9511404X3004232-9511404X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 9,69 €
04232-10-0511404X1504232-0511404X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 10,21 €
04232-10-0511404X2004232-0511404X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 10,21 €
04232-10-0511404X3004232-0511404X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 10,21 €
04232-10-0511405X2004232-0511405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 10,21 €
04232-10-0511405X3004232-0511405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 10,21 €
04232-10-0511405X4004232-0511405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 10,94 €
04232-10-0511405X5004232-0511405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 10,94 €
04232-10-1511405X2004232-1511405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 10,75 €
04232-10-1511405X3004232-1511405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 10,75 €
04232-10-1511405X4004232-1511405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 11,50 €
04232-10-1511405X5004232-1511405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 11,50 €
04232-10-1511406X2004232-1511406X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 10,75 €
04232-10-1511406X3004232-1511406X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 10,75 €
04232-10-1511406X4004232-1511406X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 11,50 €
04232-10-1511406X5004232-1511406X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 11,50 €
04232-10-2511408X2504232-2511408X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 11,86 €
04232-10-2511408X3004232-2511408X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 11,86 €
04232-10-2511408X4004232-2511408X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 12,68 €
04232-10-2511408X5004232-2511408X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 12,68 €
04232-10-2511410X2504232-2511410X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 11,86 €
04232-10-2511410X3004232-2511410X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 11,86 €
04232-10-2511410X4004232-2511410X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 12,68 €
04232-10-2511410X5004232-2511410X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 12,68 €