norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232-10_IG Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica 194 kB

Disegni

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-10-7501103-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 6,38 €
04232-10-8501103-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 6,38 €
04232-10-950110304232-9501103acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 6,38 €
04232-10-7501104-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 6,38 €
04232-10-8501104-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 6,38 €
04232-10-950110404232-9501104acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 6,38 €
04232-10-050110404232-0501104acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 6,72 €
04232-10-050110504232-0501105acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 6,72 €
04232-10-150110504232-1501105acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 7,07 €
04232-10-150110604232-1501106acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 7,07 €
04232-10-250110804232-2501108acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 7,73 €
04232-10-7511103-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 9,10 €
04232-10-8511103-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 9,10 €
04232-10-951110304232-9511103acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 9,10 €
04232-10-7511104-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 9,10 €
04232-10-8511104-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 9,10 €
04232-10-951110404232-9511104acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 9,10 €
04232-10-051110404232-0511104acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 9,58 €
04232-10-051110504232-0511105acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 9,58 €
04232-10-151110504232-1511105acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 10,12 €
04232-10-151110604232-1511106acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 10,12 €
04232-10-251110804232-2511108acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 11,07 €
04232-10-7501403-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 6,38 €
04232-10-8501403-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 6,38 €
04232-10-950140304232-9501403acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 6,38 €
04232-10-7501404-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 6,38 €
04232-10-8501404-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 6,38 €
04232-10-950140404232-9501404acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 6,38 €
04232-10-050140404232-0501404acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 6,72 €
04232-10-050140504232-0501405acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 6,72 €
04232-10-150140504232-1501405acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 7,07 €
04232-10-150140604232-1501406acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 7,07 €
04232-10-250140804232-2501408acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 7,73 €
04232-10-7511403-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 9,10 €
04232-10-8511403-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 9,10 €
04232-10-951140304232-9511403acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 9,10 €
04232-10-7511404-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 9,10 €
04232-10-8511404-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 9,10 €
04232-10-951140404232-9511404acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 9,10 €
04232-10-051140404232-0511404acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 9,58 €
04232-10-051140504232-0511405acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 9,58 €
04232-10-151140504232-1511405acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 10,12 €
04232-10-151140604232-1511406acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 10,12 €
04232-10-251140804232-2511408acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 11,07 €