norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Utilizzo:L'eccentrico di serraggio serve per fissare i componenti in piastre e pezzi da lavorare.
Con gli eccentrici possono essere realizzate connessioni staccabili dei componenti.
Grazie agli elementi di serraggio è possibile un assemblaggio accurato della posizione dei pezzi.
Vantaggi:In molti casi ciò consente di evitare complesse forature trasversali per le viti di fissaggio.
Il foro dell'eccentrico di serraggio viene prodotto in modo economico durante lo stesso processo di lavorazione del foro o della scanalatura del componente da collegare.
Principio di funzionamento:Inserire il componente da bloccare e l'eccentrico di serraggio nella parte base. La marcatura a punti dell'eccentrico di serraggio è rivolta verso il componente da bloccare.
L'eccentrico di serraggio viene serrato con la chiave a brugola nella direzione della freccia.
Il componente può essere allentato di nuovo ruotando l'eccentrico di serraggio nella direzione opposta.
Nota disegno:
1) Bordo di bloccaggio
2) 8 H9 profondità min. 8
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04430-10 Eccentrico di serraggio ottone 247 kB

Disegni

Eccentrico di serraggio ottone

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
04430-10-080887,583 6,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83