norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ghisa malleabile,
corpo in acciaio da bonifica 1.1191,
gambo filettato in acciaio da bonifica 1.1181,
pressore in acciaio da cementazione 1.0301.
Versione:Verniciato, pressore cementato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04390 Staffa girevole 239 kB

Disegni

Staffa girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

Forza di
bloccaggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04390-01635000 86,17 €
04390-021003000 89,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83