norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato, brunito e rettificato.Nota:La staffa verticale di precisione viene utilizzata in dispositivi convenzionali come elemento di serraggio.
A tal fine nel corpo del dispositivo viene eseguito un foro calibrato. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di serraggio desiderata. Per bilanciare la forza contraria, occorre posizionare un sostegno alla parte con gancio arrotondato (raggio 22). Il supporto può essere piatto, semicircolare o a forma di prisma. Per il serraggio si usa una vite a testa esagonale DIN 933.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04380 Staffe verticali di precisione 255 kB

Disegni

Staffe verticali di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
04380-00vedere il disegno 204,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83