norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa verticale e sostegno in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Nota:Le staffe verticali con collare possono essere avvitate direttamente in un foro modulare, anche senza svasatura.
Per gli elementi di elevazione compatibili, vedere la voce Cilindro di elevazione 04378.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04373 Staffa verticale con collare 202 kB

Disegni

Staffa verticale con collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
Intervallo di serraggio
H1H2H3H4H5BCRSWCoppia
di serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04373-0802022M835-45614271910252022207,9 63,34 €
04373-0802522M835-45614271910252522207,3 63,78 €
04373-0803022M835-45614271910253022206,7 64,88 €
04373-0812022M845-551614271910252022207,9 64,88 €
04373-0812522M845-551614271910252522207,3 65,46 €
04373-0813022M845-551614271910253022206,7 66,08 €
04373-1204032M1250-651027111030184040364513,5 76,23 €
04373-1205032M1250-651029111230184050364512,6 79,53 €
04373-1206032M1250-651029111230184060364511,7 81,64 €
04373-1214032M1265-802527111030184040364513,5 85,22 €
04373-1215032M1265-802529111230184050364512,6 89,73 €
04373-1216032M1265-802529111230184060364511,7 91,47 €
04373-1604036M1650-651036151530224040366013,4 92,81 €
04373-1605036M1650-651036151530224050366012,4 100,11 €
04373-1606036M1650-651036151530224060366012 105,70 €
04373-1614036M1665-802536151530224040366013,4 95,58 €
04373-1615036M1665-802536151530224050366012,4 102,90 €
04373-1616036M1665-802536151530224060366012 108,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83