norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, coperchio in alluminio.Versione:Carbonitrurato.Nota:La caratteristica principale del dado di serraggio è un ingranaggio epicicloidale integrato per la moltiplicazione della coppia di serraggio manuale. Dopo l'impostazione manuale del dado di serraggio fino all'elemento di serraggio, si aziona il pignone conduttore dell'ingranaggio epicicloidale girando verso destra l'esagono di manovra "SW1". Il dado tenditore è autobloccante in ogni posizione di serraggio. Il dado di serraggio può essere usato in molteplici situazioni nel campo delle costruzioni meccaniche, in particolare per il bloccaggio di utensili nelle presse e nelle punzonatrici.
Per le viti idonee per le cave a T vedere 07040.

I dadi di serraggio vengono forniti senza viti per cave a T.
Nota disegno:
1) Meccanismo di bloccaggio
2) Viti per cave a T fino a M24, min. classe di resistenza 10.9
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04750 Dadi tenditori 301 kB

Disegni

Dadi tenditori

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3HH1T
min.
T
max.
BSW1Forza di
bloccaggio
max. kN
Carico
statico max.
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04750-6012M12326062501016241413607020 476,46 €
04750-6016M163260625010162418136012025 476,46 €
04750-6020M203260625010162422136012030 476,46 €
04750-10016M1642717370102535181510013035 662,39 €
04750-10020M2042717370102535221510020040 662,39 €
04750-10024M2442717370102535281510020045 662,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83