norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili.Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:I morsetti a V, per la loro forma compatta, sono particolarmente adatti per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.

Le ganasce modello 04525-08 e 04525-0810 non presentano zigrinatura.
Il foro oblungo integrato consente di spostare i morsetti a V.

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Battuta fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04525 Morsetto a V superfici di contatto zigrinate 398 kB

Disegni

Morsetto a V superfici di contatto zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1A
min.
A
max.
B

B1CDEVersione 2GForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04525-08liscio2731292115M8X252,5per foro filettatoM81525 127,08 €
04525-0810liscio2731292115M8X252,5per cava a t101525 127,08 €
04525-12zigrinato4249413022M12X404per foro filettatoM123085 190,31 €
04525-1214zigrinato4249413022M12X304per cava a t143085 190,31 €
04525-16zigrinato5766564229M16X605per foro filettatoM1650210 266,86 €
04525-1618zigrinato5766564229M16X505per cava a t1850210 266,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83