norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado
03090_C

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado 232 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-3105Cacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  10,10 €
03090-3206Cacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  11,20 €
03090-3308Cacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  12,78 €
03090-3410Cacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 12,73 €
03090-03105Cacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  14,69 €
03090-03206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  17,51 €
03090-03308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  22,54 €
03090-03410Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 25,07 €
03090-13105Cacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  14,00 €
03090-13206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  16,57 €
03090-13308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  21,82 €
03090-13410Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 23,86 €