norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado
03090_B

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado 246 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-2105Bacciaiotemprato5M10x1214717715513171,3512  8,17 €
03090-2206Bacciaiotemprato6M12x1,5255620817614191,8614  9,07 €
03090-2308Bacciaiotemprato8M16x1,53374261023819242,31535  11,27 €
03090-2410Bacciaiotemprato10M20x1,533802812251022302,81534 12,11 €
03090-02105Bacciaio inoxtemprato5M10x1214717715513171,3512  14,00 €
03090-02206Bacciaio inoxtemprato6M12x1,5255620817614191,8614  16,45 €
03090-02308Bacciaio inoxtemprato8M16x1,53374261023819242,31535  20,87 €
03090-02410Bacciaio inoxtemprato10M20x1,533802812251022302,81534 21,77 €
03090-12105Bacciaio inoxnon temprato5M10x1214717715513171,3512  13,32 €
03090-12206Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,5255620817614191,8614  15,67 €
03090-12308Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,53374261023819242,31535  19,86 €
03090-12410Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,533802812251022302,81534 20,70 €