norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio ad alta resistenza.
Perno e barra d'arresto in acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato colore blu e nero.
Perno e barra d'arresto bruniti.
Nota:Il finecorsa con magnete incorporato serve, tra l'altro, come strumento versatile per il posizionamento su macchine di lavorazione o durante i lavori di assemblaggio. Aderisce a tutte le superfici magnetiche come le morse, gli strumenti di misura, macchine per la foratura e la fresatura. Dopo il serraggio dei pezzi, il finecorsa può anche essere facilmente rimosso, lasciando così scoperte tutte le superfici di lavorazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03088-10 Finecorsa magnetici 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Finecorsa magnetici

Finecorsa magnetici, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Finecorsa magnetici, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03088-10-1Astandard200 68,10 €

Finecorsa magnetici, forma B, con snodo

Maggiori informazioni

Disegni

Finecorsa magnetici, forma B, con snodo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03088-10-2Bcon snodo200 127,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83