|
|
03087Viti di arresto in acciaio, classe di resistenza 10.9. |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Classe di resistenza 10.9.Versione:Vite di arresto brunita. Dado zincato.Nota:Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | K | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03087-10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 |  | | 3,98 € | | 03087-10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 |  | | 4,44 € | | 03087-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 |  | | 2,94 € | | 03087-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 |  | | 2,94 € | | 03087-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 |  | | 3,04 € | | 03087-10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 |  | | 2,94 € | | 03087-10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 |  | | 2,94 € | | 03087-10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 |  | | 3,04 € | | 03087-10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 |  | | 2,94 € | | 03087-10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 |  | | 3,04 € | | 03087-10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 |  | | 3,04 € | | 03087-10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 |  | | 3,04 € | | 03087-10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 |  | | 3,04 € | | 03087-10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 |  | | 3,04 € | | 03087-10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 |  | | 3,11 € | | 03087-10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 |  | | 3,34 € | | 03087-10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 |  | | 3,34 € | | 03087-10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 |  | | 3,55 € | | 03087-10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 |  | | 3,55 € | | 03087-10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 |  | | 3,71 € | | 03087-10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 |  | | 3,71 € | | 03087-10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 |  | | 3,85 € | | 03087-10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 |  | | 3,85 € | | 03087-10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 |  | | 3,98 € | | 03087-11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 |  | | 3,78 € | | 03087-11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 |  | | 4,22 € | | 03087-11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 |  | | 4,44 € | | 03087-11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 |  | | 4,75 € | | 03087-11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 |  | | 5,61 € | | 03087-11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 |  | | 6,06 € | | 03087-11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 |  | | 6,43 € | | 03087-11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 |  | | 8,00 € | | 03087-11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 |  | | 8,59 € | | 03087-11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 |  | | 9,71 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03087-20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 |  | | 4,20 € | | 03087-20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 |  | | 4,63 € | | 03087-20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 3,09 € | | 03087-20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 3,09 € | | 03087-20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 3,17 € | | 03087-20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 3,09 € | | 03087-20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 3,09 € | | 03087-20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 3,17 € | | 03087-20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 3,09 € | | 03087-20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 3,17 € | | 03087-20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 3,17 € | | 03087-20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,17 € | | 03087-20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,17 € | | 03087-20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,17 € | | 03087-20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,24 € | | 03087-20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,48 € | | 03087-20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,48 € | | 03087-20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,73 € | | 03087-20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,73 € | | 03087-20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,89 € | | 03087-20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 |  | | 3,89 € | | 03087-20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 |  | | 4,06 € | | 03087-20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 |  | | 4,06 € | | 03087-20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 |  | | 4,20 € | | 03087-21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 |  | | 3,94 € | | 03087-21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 |  | | 4,43 € | | 03087-21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 |  | | 4,63 € | | 03087-21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 |  | | 4,96 € | | 03087-21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 |  | | 5,89 € | | 03087-21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 |  | | 6,35 € | | 03087-21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 |  | | 6,74 € | | 03087-21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 8,37 € | | 03087-21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 8,99 € | | 03087-21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 10,15 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|