norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, in metallo duro, forma K
02040_K

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02040_K Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, in metallo duro, forma K 211 kB

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, in metallo duro, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1GHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-7101K1017M81019,41718 34,29 €
02040-710K1422M121025,22260 41,93 €
02040-715K1422M121525,22260 42,19 €
02040-7151K1930M16153330140 68,75 €
02040-7201K1930M16203330140 69,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83