|
|
02040_EPiedini di posizionamento con filettatura interna e superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02040-510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 8,56 € | | 02040-5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 9,07 € | | 02040-5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 9,57 € | | 02040-515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 10,41 € | | 02040-5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 10,74 € | | 02040-5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 11,41 € | | 02040-5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 11,86 € | | 02040-5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 12,59 € | | 02040-520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 11,42 € | | 02040-525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 11,52 € | | 02040-530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 11,96 € | | 02040-540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 12,71 € | | 02040-550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 13,33 € | | 02040-5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 25,63 € | | 02040-5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 26,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|