norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica
83450

Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli interruttori di posizione servono per il rilevamento e il monitoraggio della posizione di parti in movimento su macchine e impianti. Tutti gli interruttori di posizione hanno contatti NC a rottura forzata secondo IEC 60947-5-1.Materiale:Alloggiamento di plastica rinforzata con fibra di vetro.
Contatti (elettrici) argento.
Puntale in plastica (forma di azionamento B secondo EN 50047).
Nota:Interruttore di posizione completo di forma compatta. L'alloggiamento in plastica è dotato di un coperchio ribaltabile e imperdibile. Il coperchio può essere aperto con un cacciavite e richiuso senza attrezzi. Per il passaggio dei cavi è prevista un'apertura M20x1,5. I cavi sono collegati tramite morsetti a vite.

L'interruttore di posizione è dotato di un puntale che funge da attuatore. A seconda della situazione di avvio, questo può essere sostituito opzionalmente da altri attuatori.

Certificazioni / norme rispettate:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Vita utile: 20 anni.
Durata meccanica: 10.000.000 cicli di commutazione.

Contatto ad apertura forzata: secondo EN 60947-5-1.
Forza di apertura forzata: >40 N.

Corrente nominale di cortocircuito condizionata conforme a EN 60947-5-1: 400 A.

Categoria di utilizzo IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83450 Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica 554 kB

Disegni

Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
Lunghezza di spellatura
mm
PressacavoNumero contatti NCCADAcc.PrezzoOrdinare
83450-1111collegamento a vite0,34-1,55-6M20 fragile1 31,67 €
83450-1120collegamento a vite0,34-1,55-6M20 fragile2 37,10 €
83450-1121collegamento a vite0,34-1,55-6M20 fragile2 38,94 €
N. ordine

Numero contatti NAGrado di protezioneFrequenza di commutazioneClasse di protezioneGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
83450-11111IP66/IP675000/hII isolamento di protezione3 31,67 €
83450-1120-IP66/IP675000/hII isolamento di protezione3 37,10 €
83450-11211IP66/IP675000/hII isolamento di protezione3 38,94 €
N. ordineTensione nominale di isolamento
Ui
V
Tensione nominale di tenuta a impulso
Uimp
kV
Corrente permanente
termica
A
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-1111300410 31,67 €
83450-1120300410 37,10 €
83450-112130045 38,94 €
N. ordineCoppia di serraggio
viti di contatto
Nm
Coppia di serraggio
viti di fissaggio
Nm
Velocità di azionamento
min.
mm/min.
Velocità di azionamento
max.
m/s
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-11110,6-0,81,2100,5 31,67 €
83450-11200,6-0,81,3100,5 37,10 €
83450-11210,6-0,81,4100,5 38,94 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83