norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attuatore per interruttore di posizione
83450-10

Attuatore per interruttore di posizione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Puntale: alloggiamento e puntale in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Nota:Gli attuatori possono essere fissati sull'interruttore di posizione a passi di 45°. In questo modo è possibile in qualsiasi momento un adattamento alla rispettiva situazione di avviamento.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83450-10 Attuatore per interruttore di posizione 292 kB

Disegni (sintesi completa)

Attuatore per interruttore di posizione

Attuatore per interruttore di posizione, Forma B, puntale

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttore di posizione, Forma B, puntale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoForma di motorizzazioneForza di apertura forzata
N
Velocità di azionamento
min. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Velocità di azionamento
max. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-10-02BpuntaleEN 50047>40100,5 4,89 €

Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoForma di motorizzazioneForza di apertura
forzata
N
Velocità di azionamento
min. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Velocità di azionamento
max. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-10-03CPistone con rotellaEN 50047>40100,5 12,12 €

Attuatore per interruttore di posizione, Form A, leva oscillante

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttore di posizione, Form A, leva oscillante

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoForma di motorizzazioneForza di apertura
forzata
N
Velocità di azionamento
min. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Velocità di azionamento
max. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Posizionamento
della leva
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-10-01ALeva oscillanteEN 50047>40101regolabile a intervalli di 15° 19,02 €

Attuatore per interruttore di posizione, Forma H, leva oscillante con rotella

Maggiori informazioni

Disegni

Attuatore per interruttore di posizione, Forma H, leva oscillante con rotella

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoForza di apertura
forzata
N
Velocità di azionamento
min. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Velocità di azionamento
max. (commutazione a scatto rapido)
mm/min.
Posizionamento
della leva
CADAcc.PrezzoOrdinare
83450-10-08HLeva oscillante con rotella>40101regolabile a intervalli di 15° 22,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83