norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica PA 12Versione:piatto, trasparenteNota:Copritasto per un aspetto pulito su pulsanti e pulsanti luminosi. Il copritasto si monta facilmente sul pulsante senza l'uso di utensili. Con il rimovitore per copritasti disponibile come accessorio, può essere rimosso in modo altrettanto semplice.

Il copritasto può essere dotato di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
Accessori:Attrezzo per rimuovere i copritasti 81040-10.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81040 Copritasti 291 kB

Disegni

Copritasti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
FormaIlluminabileNumero di riferimentoCADAcc.PrezzoOrdinare
81040-100trasparenteAT22RRKL 0,39 €
81040-101bianco opaleAT22RRWS 0,39 €
81040-102bluAT22RRBL 0,39 €
81040-103gialloAT22RRGB 0,39 €
81040-104verdeAT22RRGN 0,39 €
81040-105rossoAT22RRRT 0,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83