norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attrezzo per rimuovere i copritasti
81040-10

Attrezzo per rimuovere i copritasti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Impugnatura in plastica.
Versione:zincato.
Impugnatura grigia.
Nota:Con il rimovitore per copritasti è possibile smontare i copritasti e le calotte senza danneggiarli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81040-10 Attrezzo per rimuovere i copritasti 116 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Numero di riferimentoCADAcc.PrezzoOrdinare
81040-10-1USK 11,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83